H05V-U (NYA) 300/500 V PVC Yalıtımlı Tesisat Kablosu
Tanım
Bir damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı kablolar.
Kullanım Alanları
Kapalı, kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım panolarında, sıva altı ve sıva üstünde boru içinde, kroşeler üzerinde kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS EN 50525-2-31* | İnce çok telli bakır iletken PROTODUR® (PVC) yalıtkan | Çalışma Gerilimi: 300/500 V Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70 ºC Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Boru İçinde Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | A | m |
| 0,5 | 1,9 | 9 | 36,0 | - | 12 | 100 |
| 0,75 | 2,1 | 11 | 24,5 | - | 15 | 100 |
| 1 | 2,2 | 13 | 18,1 | - | 19 | 100 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
* CPR kapsamında değildir.
Standart
EN