(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300/500 V Silikon Kauçuk Yalıtımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo
Bir damarlı, tek telli veya ince çok telli, bakır iletkenli, silikon kauçuk yalıtkanlı, yüksek ortam sıcaklığına dayanıklı -40 ºC, +180 ºC çalışma sıcaklığına sahip bükülgen kablolar.
Kullanım Alanları
Yüksek ortam sıcaklığının bulunduğu ve mekanik zorlanmaların az olduğu kuru, nemli ve ıslak yerlerde, dahili ve harici bükülgen bağlantı kablosu olarak sürekli 180 ºC sıcaklıkta ve kısa süreli 350 ºC sıcaklıkta kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TSE K 332 | İnce çok telli bakır iletken Silikon kauçuk yalıtkan | (N)2GA (SIA) - Çalışma Gerilimi: 300/500 V (N)2GAF (SIAF) - Çalışma Gerilimi: 300/500 V (N)2GAF (SIAF) - Çalışma Gerilimi: 450/750 V Minimum İşletme Sıcaklığı: -40 ºC Maksimum İşletme Sıcaklığı: 180 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| (N)2GA (SIA) - 300/500 V | |||||
| 0,5 | 2,4 | 10 | 36,0 | 12 | 100 |
| 0,75 | 2,6 | 13 | 24,5 | 15 | 100 |
| 1 | 2,6 | 15 | 18,1 | 19 | 100 |
| 1,5 | 3,0 | 20 | 12,1 | 24 | 100 |
| 2,5 | 3,5 | 30 | 7,41 | 32 | 100 |
| 4 | 4,2 | 46 | 4,61 | 42 | 100 |
| 6 | 4,7 | 65 | 3,08 | 54 | 100 |
| 10 | 5,9 | 106 | 1,83 | 73 | 100 |
| (N)2GAF (SIAF) - 300/500 V | |||||
| 0,5 | 2,5 | 10 | 39,0 | 12 | 100 |
| 0,75 | 2,7 | 12 | 26,0 | 15 | 100 |
| 1 | 2,8 | 15 | 24,5 | 19 | 100 |
| (N)2GAF (SIAF) - 450/750 V | |||||
| 1,5 | 3,1 | 19 | 13,3 | 24 | 100 |
| 2,5 | 3,7 | 30 | 7,98 | 32 | 100 |
| 4 | 4,4 | 45 | 4,95 | 42 | 100 |
| 6 | 4,9 | 63 | 3,30 | 54 | 100 |
| 10 | 6,6 | 109 | 1,91 | 73 | 100 |
| 16 | 7,9 | 163 | 1,21 | 98 | 100 |
| 25 | 9,4 | 250 | 0,78 | 129 | 1000 |
| 35 | 10,7 | 341 | 0,554 | 158 | 1000 |
| 50 | 12,8 | 489 | 0,386 | 198 | 1000 |
| 70 | 14,4 | 676 | 0,272 | 245 | 1000 |
| 95 | 16,4 | 889 | 0,206 | 292 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.