H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu
Bir damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı bükülgen kablolar.
Kullanım Alanları
Pano ve elektrikli cihazların iç tesisatlarında, sıva altında veya sıva üstünde boru içinde kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS EN 50525-2-31** | İnce çok telli bakır iletken PROTODUR® (PVC) yalıtkan | Çalışma Gerilimi: 450/750 V Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70 ºC Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Boru İçinde Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | A | m |
| H07V-K | ||||||
| 1,5 | 2,8 | 19 | 13,3 | 14,5* | 24 | 100 |
| 2,5 | 3,5 | 30 | 7,98 | 19,5 | 32 | 100 |
| 4 | 4,0 | 44 | 4,95 | 26 | 42 | 100 |
| 6 | 4,4 | 62 | 3,3 | 34 | 54 | 100 |
| 10 | 5,7 | 110 | 1,91 | 46 | 73 | 100 |
| 16 | 7,2 | 167 | 1,21 | 61 | 98 | 100 |
| 25 | 8,6 | 262 | 0,78 | 80 | 129 | 100 |
| 35 | 10,2 | 350 | 0,554 | 99 | 158 | 1000 |
| 50 | 12,2 | 510 | 0,386 | 119 | 198 | 1000 |
| 70 | 13,9 | 677 | 0,272 | 151 | 245 | 1000 |
| 95 | 15,7 | 891 | 0,206 | 182 | 292 | 1000 |
| 120 | 17,5 | 1109 | 0,161 | 210 | 344 | 1000 |
| 150 | 19,2 | 1371 | 0,129 | 240 | 391 | 1000 |
| 185 | 21,1 | 1695 | 0,106 | 273 | 448 | 1000 |
| 240 | 23,5 | 2209 | 0,080 | 320 | 528 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
** Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablo kullanıldığında anma gerilimi 600/1000 V‘tur.
* DIN VDE 0298-4 Tablo 3/2’de 15,5 A olarak verilmiştir.