052XZ1-F 300/500 V Halojensiz Enerji Kablosu
Çok damarlı, ince çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış enerji kabloları.
Kullanım Alanları
Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS 13751 | İnce çok telli bakır iletken Özel sentetik yalıtkan Özel dolgu Özel sentetik dış kılıf | İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 50399 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 2 Damarlı | |||||
| 2 x 0,75 | 7,4 | 76 | 26,0 | 7 | 1000 |
| 2 x 1 | 7,8 | 86 | 19,5 | 12 | 1000 |
| 2 x 1,5 | 8,3 | 102 | 13,3 | 16 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 9,2 | 134 | 7,98 | 22 | 1000 |
| 3 Damarlı | |||||
| 3 x 0,75 | 7,7 | 85 | 26,0 | 7 | 1000 |
| 3 x 1 | 8,1 | 96 | 19,5 | 12 | 1000 |
| 3 x 1,5 | 8,7 | 117 | 20,5 | 16 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 9,6 | 156 | 13,3 | 22 | 1000 |
| 3 x 4 | 11,1 | 222 | 7,98 | 29 | 1000 |
| 3 x 6 | 12,5 | 301 | 4,95 | 35 | 1000 |
| 4 Damarlı | |||||
| 4 x 0,75 | 8,2 | 97 | 26,0 | 7 | 1000 |
| 4 x 1 | 8,7 | 111 | 19,5 | 12 | 1000 |
| 4 x 1,5 | 9,3 | 136 | 13,3 | 16 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 10,3 | 185 | 7,98 | 22 | 1000 |
| 4 x 4 | 12,4 | 278 | 4,95 | 29 | 1000 |
| 4 x 6 | 13,5 | 364 | 3,3 | 43 | 1000 |
| 4 x 10 | 16,2 | 586 | 1,91 | 58 | 1000 |
| 5 Damarlı | |||||
| 5 x 0,75 | 8,8 | 115 | 26,0 | 7 | 1000 |
| 5 x 1 | 9,3 | 131 | 19,5 | 12 | 1000 |
| 5 x 1,5 | 10,0 | 164 | 13,3 | 16 | 1000 |
| 5 x 2,5 | 11,2 | 223 | 7,98 | 22 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.