NTSWÖU-J 0,6/1 kV Yırtılmaya Dayanıklı Kuyruk Kablosu
Tanım
Çok damarlı, ince çok telli, kalaylı elektrolitik bakır iletkenli, PROTOLON® (EPR) yalıtkanlı, lastik dolgulu, lastik iç kılıflı, yırtılmaya dayanıklı PROTOFIRM® dış kılıflı kuyruk kabloları.
- TSE K 370’e uygun olarak üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 200 ºC
- İletken Yapısı: Bükülgen
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
- Maksimum Hareket hızı: 60 m/dk
- Sürekli Gerilme Kuvveti: 15 N/mm2
Kullanıldığı Yerler : Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda, harici, ağır mekanik zorlanmaların olduğu yerlerde, maden ocaklarında, taşıyıcı ve aktarıcı makaralı bant sistemlerinde vinç ve benzeri iş makinelerinde kuyruk kablosu ve besleme kablosu olarak kullanılırlar.
Standart
TSE