Teknik Makaleler

Teknik Makaleler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) ve Kablolarda Yangın Güvenliği

İçme, Atık ve Sıcak Su Sistemleri İçin Suya Dayanıklı Kablolar

Data Kablolarının ve Benzer Ekranlı Kabloların Ekran Tasarımı İle İlgili Ekranlama ve Denge Performansı

Kablo Topraklama Yöntemleri

Orta Gerilim Kablo Akım Taşıma Kapasite Hesabı (6kV - 36kV için)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) ve Kablolarda Yangın Güvenliği

Kablolarda İletken Kesit Hesabı & CableApp Uygulaması

Kablo Serimi

Draka Firetuf® Kablo Serisini Genişletiyor

FlexRibbon™ Esnek Şerit Fiber Teknolojisi

Bakır Kaplı Alüminyum (CCA) Kablolar

Alüminyum Kablo mu Yoksa Bakır Kablo mu?

Yangın Sırasında Gerilim Düşümü

Faz Sırası ve Kablo Dizilim Konfigürasyonları

Darbe ve Suya Dayanımlı Geliştirilmiş Yangın Alarm Kablosu

Solar Kablo Sistemleri, Uygulamadaki Problemler ve Çözüm Önerileri

EN 50575’e Göre Kablolarda Performans Beyanı’nın (DoP) Esasları Nelerdir?

EN 50399 standardı – Yangın Ortamındaki Kablolar İçin Ortak Test Yöntemleri

EN 50575’e Göre Kablolarda CE İşaretlemesinin Esasları Nelerdir?

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Kablo Sektörü (EN 50575)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin Kapsamı ve Amacı Nedir?

Kemirgenlere Karşı Korumalı Fiber Optik Kablolar

DRYLAM™ Kılıf Sistemi

Kablo ve Makara Kullanımı

Bakır Telekom ve Fiber Optik Kabloları Rumuzlandırmaları

Enerji Kabloları Rumuzlandırmaları

Elektriksel Kısmi Deşarj Olayı

Yangına Dayanıklı Fiber Optik Kablolar

Kablo İzolasyon Malzemeleri

Fiber Optik Kablolar ve Standartları

Kablo Pabucu ve Uyumu

Kablolardaki İletken Tipleri

Kabloların Yangın Performansının Önemi ve Ürün Güvenliği

Draka UC Connect 10G Ağlar