Prysmian Kablo | Enerji ve Telekomünikasyon Kabloları Üretimi ve Satışı
Bugün için çalışıyor, yarın için üretiyoruz
Enerjiyi yaşamlara ve toplumlara ulaştırmak için
nasıl taşıdığımızı keşfedin
Kablo kesit hesabı yapmak CableApp ile çok kolay!
E path
Gerçek bir global lider
Prysmian dünyada 50 farklı ülkede faaliyet göstermektedir
İnsanları ve endüstrileri bir araya getiriyoruz.
31 Aralık 2024 itibariyle
150
Yıllık Deneyim
+50
Ülke
33.000
Çalışan
+17
Milyar Euro Satış
PAZARLARIMIZ
En iyi kablo çözümlerini sunuyoruz
En geniş ürün, hizmet, teknoloji ve bilgi birikimi yelpazesi.
CAPITAL MARKETS DAYS 2025
HAKKINDA
Türkiye'de Prysmian
Prysmian Türkiye, 2011 yılında Prysmian ve Draka arasında gerçekleşen birleşmeyi takiben, bugün dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan Prysmian'ın Türkiye operasyonudur. Firmanın merkezi, 1964 yılından bu yana Mudanya’da (Bursa) yer almaktadır ve toplam 180.000 m² lik açık alan (79.000 m² kapalı alan) üzerinde faaliyet göstermektedir.
Ürünlerimiz
İhtiyaçlarınız için en iyi kablo çözümlerini sunuyoruz
Bilgi Merkezi