Türk Prysmian Kablo Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde Büyük Ödül’e layık görüldü
Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde düzenlenen Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri kapsamında Büyük Ödül’e layık görüldü.
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün öncü şirketi Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’nün sahibi oldu. KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ödül programında Türk Prysmian Kablo, Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. Sürdürülebilirlik Konferansı ve Bursa Sürdürülebilirlik Ödül Töreni; iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve sürdürülebilirlik alanında çalışan kurumları bir araya getirdi. Şubat 2026'da başlayan değerlendirme süreci, 3 Kasım’da gerçekleştirilen jüri toplantısıyla tamamlandı.
“Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluğumuzun bilincindeyiz”
Türk Prysmian Kablo CEO’su Daniele Mazzarella, kazanılan ödülle ilgili şunları söyledi: “Bizim için sürdürülebilirlik gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya oluşturulmasına katkı sunmak anlamına geliyor. Üretimden teknolojiye, enerji altyapılarından kaynakların verimli kullanımına kadar tüm çalışmalarımızda uzun vadeli etkileri gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’ne layık görülmek, bu yöndeki çalışmalarımızın takdir edilmesi bakımından bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Sürdürülebilir bir gelecek için sektörümüze ve topluma değer katmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”
Şubat 2026’da Prysmian’ın E Path Programı, UL Solutions tarafından ISO/IEC 17029 standardı kapsamında gerçekleştirilen bağımsız üçüncü taraf doğrulaması ile onaylandı. Türk Prysmian Kablo Mudanya fabrikası, grup bünyesinde E Path Programı kapsamında değerlendirilen ilk tesis olurken, ilgili ürünler de UL Solutions tarafından doğrulanan ilk ürünler oldu. Karbon ayak izi, geri dönüştürülebilirlik ve toksik madde içermeme kriterlerinin de aralarında bulunduğu altı ölçüt üzerinden değerlendirilen E Path etiketli ürünler ise kablo sektöründe yeşil etiket kriterlerine uygun ilk ürünler arasında yer alıyor. Şirketin 2025 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu da sınırlı güvence denetiminden geçti.
Şirket, enerji ve telekomünikasyon altyapılarının geleceğine katkı sunarken sürdürülebilir bir sanayi anlayışının gelişmesini de öncelikleri arasında konumlandırıyor. Bu yaklaşım, Türk Prysmian Kablo’nun da bir parçası olduğu Prysmian’ın küresel ölçekteki sürdürülebilirlik performansıyla da örtüşüyor: Prysmian, 2025'te Corporate Knights’ın “Avrupa’nın En Sürdürülebilir 50 Şirketi” listesinde yer aldı, S&P Global Sustainability Yearbook 2026'da ise sektöründe ilk %1'lik dilime girdi.