Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Kabul ediyorum geri gitmek
Prysmian Group Prysmian Group
TÜRKİYE

ülke Seçiniz

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa
  • tr
  • en

Arama

close
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. H07RN-F 450/750 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo
  • Hakkında
    • Hakkında
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesi
      • PRYSMIAN Tarihçesi
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Etik Değerler
      • Etik Değerler
      • Etik Bildirim
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlar
    • Pazarlar
    • Enerji İletimi
      • Enerji İletimi
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümler
      • Dijital Çözümler
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyon
      • Elektrifikasyon
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyer
    • Kariyer
    • Neden Prysmian?
      • Neden Prysmian?
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?
      • Neler Sunuyoruz?
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri
  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu
Prysmian Group Prysmian Group
  • tr
  • en
close
  • Hakkındachevron_right
    • chevron_left

      Hakkında

      Daha fazlasını keşfet
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesichevron_right
      • chevron_left

        PRYSMIAN Tarihçesi

        Daha fazlasını keşfet
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Etik Değerlerchevron_right
      • chevron_left

        Etik Değerler

        Daha fazlasını keşfet
      • Etik Bildirim
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlarchevron_right
    • chevron_left

      Pazarlar

      Daha fazlasını keşfet
    • Enerji İletimichevron_right
      • chevron_left

        Enerji İletimi

        Daha fazlasını keşfet
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümlerchevron_right
      • chevron_left

        Dijital Çözümler

        Daha fazlasını keşfet
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyonchevron_right
      • chevron_left

        Elektrifikasyon

        Daha fazlasını keşfet
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyerchevron_right
    • chevron_left

      Kariyer

      Daha fazlasını keşfet
    • Neden Prysmian?chevron_right
      • chevron_left

        Neden Prysmian?

        Daha fazlasını keşfet
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?chevron_right
      • chevron_left

        Neler Sunuyoruz?

        Daha fazlasını keşfet
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri

  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu_mobile
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. H07RN-F 450/750 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo

H07RN-F 450/750 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo

H07RN-F 450/750 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo
Tanım

Bir veya çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı yağa ve aleve dayanıklı kablolar.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Kuru ve rutubetli yerlerde, açıkta yapılan tesislerde, ağır şartlarda, yüksek mekanik tesirlere maruz kalan cihazlarda, hareketli motorlarda, elektrikli trenlerde, tarımsal cihazlar ve tesislerde, temiz su tesislerinde kullanılırlar.
 https://tr.prysmian.com/sites/tr.prysmian.com/files/media/products/H07RN-F.pdf

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
TS EN 50525-2-21*

İnce çok telli bakır iletken

Lastik yalıtkan

Dolgu (<6,00mm² kablolarda yoktur)

Lastik dış kılıf

Çalışma Gerilimi: 450/750 V

Minimum İşletme Sıcaklığı: 60 ºC

Kısa Devre Sıcaklığı: 200 ºC

FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Yüzey Üzerinde Akım

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
1 Damarlı
1 x 1611,82621,21791000
1 x 2513,33710,781041000
1 x 3515,34890,5541291000
1 x 5017,76870,3861621000
1 x 7020,09000,2722021000
1 x 9522,211450,2062401000
1 x 12024,414210,1612801000
1 x 15026,517300,1293211000
1 x 18528,821080,10603631000
1 x 24031,226640,08014331000
2 Damarlı
2 x 1,59,411713,3191000
2 x 2,511,21707,98261000
2 x 412,92354,95341000
2 x 614,33093,3431000
2 x 1019,25601,91601000
2 x 1623,89951,21791000
3 Damarlı 
3 x 1,510,214413,315,51000
3 x 2,512,02067,98211000
3 x 413,82884,95291000
3 x 615,33793,3361000
3 x 1020,66931,91511000
3 x 1624,29821,21671000
3 x 2527,513720,781091000
3 x 3531,518120,5541351000
3 x 5037,025640,3861691000
3 x 7041,532920,2722111000
3 x 9546,541920,206250500
3 x 12051,051800,161292500
3 x 15055,562840,129335500
3 x 18560,076080,1060378500
3 x 24067,097840,0801447500
3 ½ Damarlı 
3 x 25 / 1631,518250,78921000
3 x 35 / 1636,023870,5541141000
3 x 50 / 2541,833470,3861431000
3 x 70 / 3546,443060,272178500
3 x 95 / 5053,157200,206210500
3 x 120 / 7057,540010,161246500
3 x 150 / 7062,081730,129282500
4 Damarlı 
4 x 1,511,217813,3161000
4 x 2,513,22557,98221000
4 x 415,23574,95301000
4 x 617,04893,337500
4 x 1022,48541,9152500
4 x 1626,412131,2169500
4 x 2530,517400,7892500
4 x 3535,023040,5541141000
4 x 5041,032360,3861431000
4 x 7046,041800,2721781000
4 x 9552,053520,206210500
4 x 12056,565800,161246500
4 x 15061,580440,129282500
4 x 18567,097320,1060319500
4 x 24074,5125000,0801377500
5 Damarlı 
5 x 417,04444,95301000
5 x 618,55803,3381000
5 x 1024,510241,91541000
5 x 1629,514841,21711000
5 x 2534,021560,78941000
Kumanda Kabloları
5 x 1,512,321613,316,51000
6 x 1,516,835413,316,51000
7 x 1,515,838713,316,51000
12 x 1,519,347613,316,5500
16 x 1,522,073713,316,5500
24 x 1,526,689213,316,5500
5 x 2,514,53097,9823500
6 x 2,517,33957,98231000
7 x 2,517,75047,98231000
12 x 2,522,46747,98231000
16 x 2,524,910127,98231000
24 x 2,531,112797,98231000

 

NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.

Standart
EN

Related products

Prysmian

(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300/500 V Silikon Kauçuk Yalıtımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo

Prysmian

FG7OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Enerji Kablosu

Prysmian

NTSCGEWÖU (SMK) 3,6/6 - 6/10 kV Yağa ve Aleve Dayanıklı Orta Gerilim Kuyruk Kablosu

datasheet
Prysmian

FG7HH2OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Ekranlı Enerji Kablosu

Prysmian

H01N2-D / H01N2-E 100/100 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kaynak Kablosu

Prysmian Group
extra logos: 2
Badge webranking 4 stars
Badge Lundquist

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Pazarlar
  • ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Share price € - Milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası Genel Satış Koşulları Yasal Notlar Gizlilik Politikası Çerez Politikası
Copyright © 2026 All rights reserved

Gallery