H07RN-F 450/750 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo
Bir veya çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı yağa ve aleve dayanıklı kablolar.
Kullanım Alanları
Kuru ve rutubetli yerlerde, açıkta yapılan tesislerde, ağır şartlarda, yüksek mekanik tesirlere maruz kalan cihazlarda, hareketli motorlarda, elektrikli trenlerde, tarımsal cihazlar ve tesislerde, temiz su tesislerinde kullanılırlar.
https://tr.prysmian.com/sites/tr.prysmian.com/files/media/products/H07RN-F.pdf
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS EN 50525-2-21* | İnce çok telli bakır iletken Lastik yalıtkan Dolgu (<6,00mm² kablolarda yoktur) Lastik dış kılıf | Çalışma Gerilimi: 450/750 V Minimum İşletme Sıcaklığı: 60 ºC Kısa Devre Sıcaklığı: 200 ºC FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 1 Damarlı | |||||
| 1 x 16 | 11,8 | 262 | 1,21 | 79 | 1000 |
| 1 x 25 | 13,3 | 371 | 0,78 | 104 | 1000 |
| 1 x 35 | 15,3 | 489 | 0,554 | 129 | 1000 |
| 1 x 50 | 17,7 | 687 | 0,386 | 162 | 1000 |
| 1 x 70 | 20,0 | 900 | 0,272 | 202 | 1000 |
| 1 x 95 | 22,2 | 1145 | 0,206 | 240 | 1000 |
| 1 x 120 | 24,4 | 1421 | 0,161 | 280 | 1000 |
| 1 x 150 | 26,5 | 1730 | 0,129 | 321 | 1000 |
| 1 x 185 | 28,8 | 2108 | 0,1060 | 363 | 1000 |
| 1 x 240 | 31,2 | 2664 | 0,0801 | 433 | 1000 |
| 2 Damarlı | |||||
| 2 x 1,5 | 9,4 | 117 | 13,3 | 19 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 11,2 | 170 | 7,98 | 26 | 1000 |
| 2 x 4 | 12,9 | 235 | 4,95 | 34 | 1000 |
| 2 x 6 | 14,3 | 309 | 3,3 | 43 | 1000 |
| 2 x 10 | 19,2 | 560 | 1,91 | 60 | 1000 |
| 2 x 16 | 23,8 | 995 | 1,21 | 79 | 1000 |
| 3 Damarlı | |||||
| 3 x 1,5 | 10,2 | 144 | 13,3 | 15,5 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 12,0 | 206 | 7,98 | 21 | 1000 |
| 3 x 4 | 13,8 | 288 | 4,95 | 29 | 1000 |
| 3 x 6 | 15,3 | 379 | 3,3 | 36 | 1000 |
| 3 x 10 | 20,6 | 693 | 1,91 | 51 | 1000 |
| 3 x 16 | 24,2 | 982 | 1,21 | 67 | 1000 |
| 3 x 25 | 27,5 | 1372 | 0,78 | 109 | 1000 |
| 3 x 35 | 31,5 | 1812 | 0,554 | 135 | 1000 |
| 3 x 50 | 37,0 | 2564 | 0,386 | 169 | 1000 |
| 3 x 70 | 41,5 | 3292 | 0,272 | 211 | 1000 |
| 3 x 95 | 46,5 | 4192 | 0,206 | 250 | 500 |
| 3 x 120 | 51,0 | 5180 | 0,161 | 292 | 500 |
| 3 x 150 | 55,5 | 6284 | 0,129 | 335 | 500 |
| 3 x 185 | 60,0 | 7608 | 0,1060 | 378 | 500 |
| 3 x 240 | 67,0 | 9784 | 0,0801 | 447 | 500 |
| 3 ½ Damarlı | |||||
| 3 x 25 / 16 | 31,5 | 1825 | 0,78 | 92 | 1000 |
| 3 x 35 / 16 | 36,0 | 2387 | 0,554 | 114 | 1000 |
| 3 x 50 / 25 | 41,8 | 3347 | 0,386 | 143 | 1000 |
| 3 x 70 / 35 | 46,4 | 4306 | 0,272 | 178 | 500 |
| 3 x 95 / 50 | 53,1 | 5720 | 0,206 | 210 | 500 |
| 3 x 120 / 70 | 57,5 | 4001 | 0,161 | 246 | 500 |
| 3 x 150 / 70 | 62,0 | 8173 | 0,129 | 282 | 500 |
| 4 Damarlı | |||||
| 4 x 1,5 | 11,2 | 178 | 13,3 | 16 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 13,2 | 255 | 7,98 | 22 | 1000 |
| 4 x 4 | 15,2 | 357 | 4,95 | 30 | 1000 |
| 4 x 6 | 17,0 | 489 | 3,3 | 37 | 500 |
| 4 x 10 | 22,4 | 854 | 1,91 | 52 | 500 |
| 4 x 16 | 26,4 | 1213 | 1,21 | 69 | 500 |
| 4 x 25 | 30,5 | 1740 | 0,78 | 92 | 500 |
| 4 x 35 | 35,0 | 2304 | 0,554 | 114 | 1000 |
| 4 x 50 | 41,0 | 3236 | 0,386 | 143 | 1000 |
| 4 x 70 | 46,0 | 4180 | 0,272 | 178 | 1000 |
| 4 x 95 | 52,0 | 5352 | 0,206 | 210 | 500 |
| 4 x 120 | 56,5 | 6580 | 0,161 | 246 | 500 |
| 4 x 150 | 61,5 | 8044 | 0,129 | 282 | 500 |
| 4 x 185 | 67,0 | 9732 | 0,1060 | 319 | 500 |
| 4 x 240 | 74,5 | 12500 | 0,0801 | 377 | 500 |
| 5 Damarlı | |||||
| 5 x 4 | 17,0 | 444 | 4,95 | 30 | 1000 |
| 5 x 6 | 18,5 | 580 | 3,3 | 38 | 1000 |
| 5 x 10 | 24,5 | 1024 | 1,91 | 54 | 1000 |
| 5 x 16 | 29,5 | 1484 | 1,21 | 71 | 1000 |
| 5 x 25 | 34,0 | 2156 | 0,78 | 94 | 1000 |
| Kumanda Kabloları | |||||
| 5 x 1,5 | 12,3 | 216 | 13,3 | 16,5 | 1000 |
| 6 x 1,5 | 16,8 | 354 | 13,3 | 16,5 | 1000 |
| 7 x 1,5 | 15,8 | 387 | 13,3 | 16,5 | 1000 |
| 12 x 1,5 | 19,3 | 476 | 13,3 | 16,5 | 500 |
| 16 x 1,5 | 22,0 | 737 | 13,3 | 16,5 | 500 |
| 24 x 1,5 | 26,6 | 892 | 13,3 | 16,5 | 500 |
| 5 x 2,5 | 14,5 | 309 | 7,98 | 23 | 500 |
| 6 x 2,5 | 17,3 | 395 | 7,98 | 23 | 1000 |
| 7 x 2,5 | 17,7 | 504 | 7,98 | 23 | 1000 |
| 12 x 2,5 | 22,4 | 674 | 7,98 | 23 | 1000 |
| 16 x 2,5 | 24,9 | 1012 | 7,98 | 23 | 1000 |
| 24 x 2,5 | 31,1 | 1279 | 7,98 | 23 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.