H05Z1-U / H05Z1-R / H05Z1-K 300/500 V Halojensiz Tesisat Kablosu
Bir damarlı, tek telli, çok telli veya ince çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, yangına karşı güvenli ve halojenden arındırılmış enerji kabloları.
Kullanım Alanları
Kuru mekanlarda, şalt tesislerinde, dağıtım sistemlerinde, işletmelerde aydınlatma ve tesisat kablosu olarak kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS EN 50525-3-31 | Tek veya çok telli bakır iletken Özel sentetik yalıtkan | Çalışma Gerilimi: 300/500 V Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70 ºC Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Boru İçinde Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | A | m |
| H05Z1-U | ||||||
| 0,5 | 2,0 | 10 | 36,0 | - | 12 | 100 |
| 0,75 | 2,1 | 11 | 24,5 | - | 15 | 100 |
| 1 | 2,2 | 13 | 18,1 | - | 19 | 100 |
| H05Z1-R | ||||||
| 0,5 | 2,1 | 9 | 36,0 | - | 12 | 100 |
| 0,75 | 2,3 | 12 | 24,5 | - | 15 | 100 |
| 1 | 2,4 | 15 | 18,1 | - | 19 | 100 |
| H05Z1-K | ||||||
| 0,5 | 2,1 | 9 | 39,0 | - | 12 | 100 |
| 0,75 | 2,2 | 11 | 26,0 | - | 15 | 100 |
| 1 | 2,4 | 13 | 19,5 | 11 | 19 | 100 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.