2XFGH 0,6/1 kV Zırhlı Halojensiz LS0H Alçak Gerilim Kablosu
Çok damarlı, çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, galvanizli yassı çelik tel zırhlı, özel sentetik dış kılıflı, yangına karşı güvenli, halojenden arındırılmış ve yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan enerji kabloları.
Kullanım Alanları
Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yassı çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı dayanıklıdır. Yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu yerlerde kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| IEC 60502-1 | Tek veya çok telli bakır iletken Özel sentetik yalıtkan Özel dolgu tabakası Özel sentetik iç kılıf Galvanizli yassı, çelik tel zırh Helisel, galvanizli çelik şerit Özel sentetik dış kılıf | Çalışma Gerilimi: 0,6/1kV İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3 HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 3 Damarlı | |||||
| 3 x 25 | 26 | 1640 | 0,727 | 130 | 1000 |
| 3 x 35 | 28 | 2033 | 0,524 | 160 | 1000 |
| 3 x 50 | 31 | 2520 | 0,387 | 195 | 1000 |
| 3 x 70 | 35 | 3822 | 0,268 | 247 | 1000 |
| 3 x 95 | 39 | 4267 | 0,193 | 305 | 1000 |
| 3 x 120 | 42 | 5205 | 0,153 | 355 | 1000 |
| 3 x 150 | 46 | 6270 | 0,124 | 407 | 1000 |
| 3 x 185 | 51 | 7595 | 0,0991 | 469 | 1000 |
| 3 x 240 | 57 | 9737 | 0,0754 | 551 | 1000 |
| 3 ½ Damarlı | |||||
| 3 x 25 / 16 | 27 | 1867 | 0,727 | 130 | 1000 |
| 3 x 35 / 16 | 29 | 2215 | 0,524 | 160 | 1000 |
| 3 x 50 / 25 | 32 | 2832 | 0,387 | 195 | 1000 |
| 3 x 70 / 35 | 36 | 3722 | 0,268 | 247 | 1000 |
| 3 x 95 / 50 | 40 | 4791 | 0,193 | 305 | 1000 |
| 3 x 120 / 70 | 45 | 5958 | 0,153 | 355 | 1000 |
| 3 x 150 / 70 | 48 | 7000 | 0,124 | 407 | 1000 |
| 3 x 185 / 95 | 53 | 8573 | 0,0991 | 469 | 1000 |
| 3 x 240 / 120 | 59 | 10998 | 0,0754 | 551 | 1000 |
| 4 Damarlı | |||||
| 4 x 16 | 23 | 1328 | 1,150 | 7 | 1000 |
| 4 x 25 | 28 | 1998 | 0,727 | 12 | 1000 |
| 4 x 35 | 30 | 2442 | 0,524 | 16 | 1000 |
| 4 x 50 | 34 | 3055 | 0,387 | 22 | 1000 |
| 4 x 70 | 38 | 4086 | 0,268 | 29 | 1000 |
| 4 x 95 | 42 | 5287 | 0,193 | 43 | 1000 |
| 4 x 120 | 46 | 6489 | 0,153 | 58 | 1000 |
| 4 x 150 | 51 | 7848 | 0,124 | 12 | 1000 |
| 4 x 185 | 56 | 9531 | 0,0991 | 16 | 1000 |
| 4 x 240 | 63 | 12274 | 0,0754 | 12 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.