Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. 052XZ1-F 300/500 V Halojensiz Enerji Kablosu
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
  2. 052XZ1-F 300/500 V Halojensiz Enerji Kablosu

052XZ1-F 300/500 V Halojensiz Enerji Kablosu

052XZ1-F 300/500 V Halojensiz Enerji Kablosu
Tanım

Çok damarlı, ince çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış enerji kabloları.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar.
 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
TS 13751

İnce çok telli bakır iletken

Özel sentetik yalıtkan

Özel dolgu

Özel sentetik dış kılıf

Çalışma Gerilimi: 300/500 V

İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC

Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC

LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 

Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3 

HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2 

FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C

CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 50399

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Yüzey Üzerinde Akım

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
2 Damarlı
2 x 0,757,47626,071000
2 x 17,88619,5121000
2 x 1,58,310213,3161000
2 x 2,59,21347,98221000
3 Damarlı
3 x 0,757,78526,071000
3 x 18,19619,5121000
3 x 1,58,711720,5161000
3 x 2,59,615613,3221000
3 x 411,12227,98291000
3 x 612,53014,95351000
4 Damarlı
4 x 0,758,29726,071000
4 x 18,711119,5121000
4 x 1,59,313613,3161000
4 x 2,510,31857,98221000
4 x 412,42784,95291000
4 x 613,53643,3431000
4 x 1016,25861,91581000
5 Damarlı
5 x 0,758,811526,071000
5 x 19,313119,5121000
5 x 1,510,016413,3161000
5 x 2,511,22237,98221000

NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.

Standart
TSE

Related products

Prysmian

LIH(ST)H FE 180 PH 120 Yangına Dayanıklı Ekranlı LS0H Sinyal ve Kumanda Kablosu

datasheet
Prysmian

(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300/500 V Silikon Kauçuk Yalıtımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo

datasheet
Prysmian

LIY(ST)Y Ekranlı PVC Sinyal ve Kumanda Kablosu

datasheet
Prysmian

H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu