Sıkça Sorulan Sorular
Türk Prysmian Kablo'nun faaliyet konusu nedir?
Toggle DetailsTürkiye'de kurulmuş olan ve faaliyet gösteren Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin faaliyet konusu her türlü kablo, iletken, makina, aparat, alet ve edavat ile bunların yedek parça ve teferruatının üretim, ithalat, ihracat ve ticaretidir.
| Ortak Adı/Ünvanı | Pay Oranı |
|---|---|
| Draka Holding B.V. | 83,75% |
| Diğer/ B.I.S.T.(Halka Açık) | 16,25% |
| Toplam | 100,00% |
Türk Prysmian Kablo hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş. ulusal pazarında PRKAB koduyla işlem görmektedir.
Türk Prysmian Kablo'nun ödenmiş sermayesi ne kadardır?
Toggle DetailsTürk Prysmian Kablo'nun ödenmiş sermayesi 216.733.652 TL'dir.
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin genel kurulu her yıl mart ayı sonunda yapılmaktadır. Yapılacak olan Genel Kurulla ilgili duyurular ulusal gazetelerde verilen ilanlarla ve internet sitemizden kamuoyuna duyurulmaktadır.
Türk Prysmian Kablo'nun Kar Dağıtım Politikası nedir?
Toggle DetailsTürk Prysmian Kablo'nun Bilgilendirme Politikası nedir?
Toggle DetailsHisse senetleri kaydileştirme işlemlerimizi hangi banka ve yatırım merkezleri aracılığı ile gerçekleştirebiliriz?
Toggle DetailsHenüz kaydileştirme işlemlerini tamamlamamış bulunan hak sahibi hissedarlarımız sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'nin aşağıda adres ve telefon numaraları bulunan yatırım merkezi şubelerinde (yatırım merkezlerinin olmadığı şehirlerde ise tüm T.GARANTİ BANKASI A.Ş. şubelerinde) kaydileştirme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
İstanbul’da fiziki olarak hisse senedi teslim almaya yetkili yatırım merkezleri şunlardır:
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A..
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No 2 Levent (Tel: 0212 318 28 38)
T. Garanti Bankası A.Ş. Bakırköy Yatırım Merkezi
Yalçın Korel Caddesi No:38 Güneşli (Tel: 0212 410 10 00)
T. Garanti Bankası A.Ş. Kozyatağı Yatırım Merkezi
Bayar Cd. Gülbahar Sok. N.17 Perdemsaç Plaza Kat:5 Kozyatağı (Tel: 0216 361 35 49)
T. Garanti Bankası A.Ş. Haliç Yatırım Merkezi
Molla Fenari Mahallesi Babıali Cad. No:27 Kat:4 Cağaloğlu (Tel: 0212 527 97 17)
T. Garanti Bankası A.Ş. Bağdat Caddesi Yatırım Merkezi
Bağdat cad. No:495 Kat:3 Suadiye 34740 (Tel: 0 216 361 57 00)
T. Garanti Bankası A.Ş. Esentepe Yatırım Merkezi
Büyükdere Cad. No:42 Doğuşhan Mecidiyeköy 34387 (Tel: 0 212 275 02 08)
İstanbul dışında fiziki olarak hisse senedi teslim almaya yetkili yatırım merkezleri:
T. Garanti Bankası A.Ş. Ankara Yatırım Merkezi
Atatürk Bulvarı No: 86 Kızılay / ANKARA (Tel: 0312 410 41 60)
T. Garanti bankası A.Ş. Hitit Yatırım Merkezi
Atatürk bulvarı No:86 Kat:6 Kızılay 06650 / ANKARA (Tel: 0312 419 55 10)
T. Garanti Bankası A.Ş. Bursa Yatırım Merkezi
Doğanbey Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No:60 Kat:3 Merkez/BURSA (Tel: 0224 223 40 85)
T. Garanti Bankası A.Ş. İzmir Yatırım Merkezi
Cumhuriyet Bulvarı No: 20 Kat: 3 Konak / İZMİR (Tel: 0232 488 71 31)
T. Garanti Bankası A.Ş. Antalya Yatırım Merkezi
Recep Peker Cad. 2000 Alışveriş Merkezi No:1 Merkez / ANTALYA (Tel: 0242 310 11 12)
T. Garanti Bankası A.Ş. Adana Yatırım Merkezi
Abidinpaşa Cad No:19/2 Merkez / ADANA (Tel: 0322 355 10 58)
T. Garanti Bankası A.Ş. Denizli Yatırım Merkezi
Saraylar Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:2 Merkez / DENİZLİ (Tel: 0258 261 89 82)
T.Garanti bankası A.Ş. Gaziantep Yatırım Merkezi
Suburcu Cad.No:9 Şahinbey 27400 / GAZİANTEP (Tel: 0 342 220 44 07)
T.Garanti bankası A.Ş. Kayseri Yatırım Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Cad.No:15/A 38000/KAYSERİ (Tel: 0 352 231 98 52)
Yatırımcılar sormak istedikleri hususlar için 0224 2703000 nolu telefona veya 0224 2703024 nolu faksa ya da [email protected] adresine ulaşabilirler