Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Kabul ediyorum geri gitmek
Prysmian Group Prysmian Group
TÜRKİYE

ülke Seçiniz

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa
  • tr
  • en

Arama

close
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. UC400 Cat 6 S/FTP LS0H 23AWG Data Kablosu
  • Hakkında
    • Hakkında
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesi
      • PRYSMIAN Tarihçesi
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Etik Değerler
      • Etik Değerler
      • Etik Bildirim
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlar
    • Pazarlar
    • Enerji İletimi
      • Enerji İletimi
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümler
      • Dijital Çözümler
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyon
      • Elektrifikasyon
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyer
    • Kariyer
    • Neden Prysmian?
      • Neden Prysmian?
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?
      • Neler Sunuyoruz?
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri
  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu
Prysmian Group Prysmian Group
  • tr
  • en
close
  • Hakkındachevron_right
    • chevron_left

      Hakkında

      Daha fazlasını keşfet
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesichevron_right
      • chevron_left

        PRYSMIAN Tarihçesi

        Daha fazlasını keşfet
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Etik Değerlerchevron_right
      • chevron_left

        Etik Değerler

        Daha fazlasını keşfet
      • Etik Bildirim
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlarchevron_right
    • chevron_left

      Pazarlar

      Daha fazlasını keşfet
    • Enerji İletimichevron_right
      • chevron_left

        Enerji İletimi

        Daha fazlasını keşfet
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümlerchevron_right
      • chevron_left

        Dijital Çözümler

        Daha fazlasını keşfet
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyonchevron_right
      • chevron_left

        Elektrifikasyon

        Daha fazlasını keşfet
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyerchevron_right
    • chevron_left

      Kariyer

      Daha fazlasını keşfet
    • Neden Prysmian?chevron_right
      • chevron_left

        Neden Prysmian?

        Daha fazlasını keşfet
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?chevron_right
      • chevron_left

        Neler Sunuyoruz?

        Daha fazlasını keşfet
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri

  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu_mobile
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. UC400 Cat 6 S/FTP LS0H 23AWG Data Kablosu

UC400 Cat 6 S/FTP LS0H 23AWG Data Kablosu

UC400 Cat 6 S/FTP LS0H 23AWG Data Kablosu
Tanım
Ø0,56mm (23AWG) bakır iletkenli, elektriksel özellikleri karşılayacak kalınlıkta PE yalıtkanlı, çiftler halinde metal kısmı dışa dönük alüminyum kaplı polyester bant ekran ile beraber bükülü, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, EN 50173-1 ve EN 50288-5-1 standartlarına uygun, dış kılıfı mavi renkli LS0H data kablolarıdır.

- Sabit koşullardaki sıcaklığı : -20 °C, +60 °C

- Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -0 °C, +50 °C

- LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034 -1/2

- HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754 - 1/2

- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2

- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 50399

Kullanıldığı Yerler: Bu kablolar dijital ve analog ses, veri ve video sinyallerinin taşınmasında kullanılır.

PDF İNDİR
  • 115_UC400_HS23_CAT.6_S-FTP_LSOH.pdf save_alt
Standart
EN

Related products

Prysmian

A-DF(ZN)2Y Çok Tüplü Zırhsız PE Fiber Optik Kablo

Prysmian

LIH(ST)H FE 180 PH 120 Yangına Dayanıklı Ekranlı LS0H Sinyal ve Kumanda Kablosu

Prysmian

FTL1 GE Merkez Tüplü Zırhsız PE Fiber Optik Kablo

Prysmian

LIY(ST)Y Ekranlı PVC Sinyal ve Kumanda Kablosu

Prysmian

H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu

Prysmian Group
extra logos: 2
Badge webranking 4 stars
Badge Lundquist

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Pazarlar
  • ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Share price € - Milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası Genel Satış Koşulları Yasal Notlar Gizlilik Politikası Çerez Politikası
Copyright © 2026 All rights reserved

Gallery