Sertifikalarımız
Sertifikalarımız Slider
Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri doğrultusunda, Türk Prysmian, hem çalışanları hem de üretim süreçleri ile ilgili olarak, tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir. Şirket, gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları farklı alanlarda aldığı birçok sertifika ile pekiştirmektedir.
Türk Prysmian, çalışanlarının rahat ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaya yönelik yapısıyla, ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile önceliğinin iş güvenliği olduğunu kanıtlamaktadır. Proaktif bir yaklaşım sergileyen Türk Prysmian’ın, enerji yönetimine verdiği önemin altını çizen ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası ve sürdürülebilir başarıya ulaşmak için çevre yönetimini Şirket merkezine yerleştiren bakış açısını vurgulayan ISO 14001 Çevre Yönetimi Sertifikası ise, bu alanda aldığı sertifikaların sadece bazılarıdır.