İşlevsellik Testleri
İşlevsellik Testleri

Sıyrılma Testi
Montaj esnasında damarlara ulaşabilmek için kabloların kılıfının sıyrılması gerekir. Özellikle, dolgu malzemesinin damarlara yapıştığı durumlarda, sıyrılmadaki zorluklar nedeniyle zaman kayıpları oluşur. Kolay sıyrılan bir kablonun çok daha hızlı montajı mümkündür. Bu o özellik için sıyrılma kuvvetini belirleyen, sıyrılabilirlik testi çekme cihazında uygulanır.
Kayganlık Testi
Bina içi kabloların montajı esnasında kablolar boruların içinden itilir. Boru içerisinde daha rahat hareket edebilen ürünler montajda kolaylık sağlamaktadır. Bu tip etkileri görmek için kayganlık testi uygulanır.
Kayganlık testi, Prysmian’ın geliştirdiği bir test olup, “W” seklinde çeşitli dönüş açıları olan boru düzeneğinde, kablonun çekilme kuvvetini ölçer. Ölçülen çekme kuvveti, standart ürünlerde oldukça yüksek olmasına rağmen, Prysmian’ın geliştirdiği özel çözümlerde oldukça azaltlmıştır.
Bu sebeple, son kullanıcılar kabloyu daha kolay ve hızlı bir şekilde boruların içerisinden geçirerek, montajda ekonomik avantaj sağlayabilirler.
Aşındırma Testi
Kablo dış kılıfı, montaj esnasında, sivri yüzeylere temas ederek çeşitli mekanik etkilere maruz kalabilir. Bu etkileri ölçmek için aşındırma testi kullanılır. Testte kablonun dış kılıfına V eklindeki metal düzenek 90°’lik açı ile yerleştirilir. Bıçağın üzerine yük uygulanarak belli sayıda döngü yapılır ve dış kılıfın aşınmaya karşı olan direnci ölçülür.
Büzülme Testi
Kablo dış kılıfı yüksek sıcaklığa maruz kaldığında yeniden büzülebilir. Bu durum, kablonun yaşam döngüsünde geri dönülemez bir etki yapar. Bu tip etkileri belirlemek için dış kılıf büzülme testi uygulanır.
Döngüsel Dayanım Testi
Kablo, yaşam döngüsü boyunca düşük ve yüksek çalışma sıcaklık etkilerine maruz kalır. Bu tip etkiler için döngüsel dayanıklılık testi uygulanır. (-15°C, +80°C) Kablo bükme yarıçapında bükülür ve bir şartlandırma kabininde bekletilir. Şartlandırma kabini, belli döngülerle en yüksek ve en düşük sıcaklıklara ulaşarak, kablonun yaşam döngüsünü simüle eder. Kablolardaki çatlaklar ve bozukluklar gözlemlenir.