N2GMH2G 300/500 V Silikon Kauçuk -40/+180 °C Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo
Çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, silikon kauçuk yalıtkanlı, -40 ºC, +180 ºC çalışma sıcaklığına sahip bükülgen kablolar.
Kullanım Alanları
Yüksek ortam sıcaklığının bulunduğu ve mekanik zorlanmaların az olduğu kuru, nemli ve ıslak yerlerde, dahili ve harici bükülgen bağlantı kablosu olarak sürekli 180 ºC sıcaklıkta ve kısa süreli 350 ºC sıcaklıkta kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| VDE 0250 | İnce çok telli bakır iletken Silikon kauçuk yalıtkan Silikon kauçuk dış kılıf | Çalışma Gerilimi: 300/500 V Minimum İşletme Sıcaklığı: -40 ºC Maksimum İşletme Sıcaklığı: 180 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 350 ºC |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| N2GMH2G-O | |||||
| 2x0,75 | 6 | 43 | 26,0 | 15 | 1000 |
| 2x1 | 7 | 55 | 19,5 | 19 | 1000 |
| 2x1,5 | 8 | 80 | 13,3 | 24 | 1000 |
| 2x2,5 | 9 | 115 | 7,98 | 32 | 1000 |
| N2GMH2G-J | |||||
| 3x0,75 | 7 | 55 | 26,0 | 15 | 1000 |
| 3x1 | 8 | 65 | 19,5 | 19 | 1000 |
| 3x1,5 | 9 | 95 | 13,3 | 24 | 1000 |
| 3x2,5 | 10 | 140 | 7,98 | 32 | 1000 |
| 4x0,75 | 8 | 65 | 26,0 | 15 | 1000 |
| 4x1 | 8 | 80 | 19,5 | 19 | 1000 |
| 4x1,5 | 10 | 115 | 13,3 | 24 | 1000 |
| 4x2,5 | 11 | 175 | 7,98 | 32 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.