Prysmian AFUMEX™ kabloları yangına karşı güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor
AFUMEX™ ile yangın riskleri minimize ediliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait verilere göre, 2020 yılından 2024 yılı sonuna kadar fabrika yangınları yüzde 76,4 artarken konut yangınlarındaki artış oranı ise yüzde 36,2 olarak gerçekleşti. Bu endişe verici artışa karşılık, yangın güvenliği konusunda önemli bir çözüm sunan Türk Prysmian Kablo, üretimi AFUMEX™ kablolarla yangın risklerini minimize ediyor. AFUMEX™ kablolar, zehirli gaz salınımı yapmıyor ve alevlerin yayılmasını engelleyerek güvenliği artırıyor. Bu kablolar, Burj Khalifa’dan Hamburg Havalimanı’na kadar dünya çapındaki birçok önemli yapıda güvenle kullanılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, 2020 yılında meydana gelen fabrika yangınlarının sayısı 182 iken, bu sayı 2024 yılında yüzde 76,4 arttı ve 321’e yükseldi. Aynı zamanda, 2020 yılında 4.440 konut yangını gerçekleşirken 2024 yılı sonu itibariyle bu rakam yüzde 36,2 artışla 6.047’ye yükseldi. Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian’ın Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, Mudanya fabrikasında ürettiği AFUMEX™ kabloları ile binalarda elektrik tesisatından kaynaklı çıkan yangınları en aza indiriyor. Firmanın Ar-Ge çalışmaları sonrasında geliştirdiği AFUMEX™ kablolar, olası bir yangın ortamında düşük duman yoğunluğu, sıfır zehirli gaz salınımı ve gösterdiği yüksek yangın performansı sayesinde can ve mal kaybının önlenmesine önemli katkı sunuyor.
Dünyanın önde gelen yapılarında kullanılıyor
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) konusundaki çalışmaları ile öne çıkan Türk Prysmian Kablo, ürettiği AFUMEX™ kablolar ile dünyanın önde gelen yapılarında da tercih ediliyor. Dubai Metrosu, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa (Dubai), Guggenheim Müzesi (Bilbao), Wimbledon Tenis Kortu, Hamburg Havaalanı, Santralistanbul, Kanyon AVM, Bursa Acıbadem Hastanesi gibi birçok yapıda yeni nesil AFUMEX™ kablolar kullanılıyor.
‘’En büyük risk hızla yayılan duman ve zehirli gazlardır’’
Geliştirdikleri yenilikçi çözüm üzerine Prysmian Türkiye CEO'su Daniele Mazzarella, "Yangın anında en büyük risklerden biri, hızla yayılan duman ve zehirli gazlardır. Mudanya fabrikamızda ürettiğimiz AFUMEX™ kablolar ise düşük duman yoğunluğu ve sıfır zehirli gaz salınımı ile bu riski en aza indirmeye yardımcı oluyor. Özellikle yoğun insan trafiğine sahip hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, havaalanları ve oteller gibi alanlarda, olası yangın anında can ve mal güvenliğini korumaya yardımcı oluyor" diye konuştu.
Çalışmalarıyla sektöre yol gösteriyor
Türk Prysmian Kablo, her dönemde kalite standartlarını yükselten projelere imza atıyor. 2012 yılı sonunda başlattığı “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…” girişimiyle yüksek performanslı ve güvenli kabloların önemine dikkat çeken şirket, 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamındaki çalışmalarıyla da sektöre yol gösteriyor. Türkiye’de ilk CPR uyumlu B2ca-s₁d₁a₁ ve Cca- s₁d₂a₁ sınıfı kabloların siparişini alan firma olarak, elektrik tesisatı kaynaklı yangınların önlenmesi adına güvenli kabloların kullanımını yaygınlaştırması için çalışmalarını sürdürüyor.