JE-H(ST)H...Bd LS0H Dahili Tesisat Kablosu
Elektrolitik bakır iletkenli, LS0H yalıtkanlı ve yalıtılmış iletkenlerin çift ve 4 adet çiftlerin demetler halinde bükülmesi ile oluşan demetlerin eğrilmesi ile kablo çekirdeğinin oluşturulduğu, tutucu ve koruyucu özellikte polyester bant kaplı, boylamasına kalay kaplı bakır ekran telli, alüminyum astarlı folyeli, dış kılıf kalınlığı TS 13767'ye uygun kırmızı renkli LS0H dış kılıflı dahili tip tesisat kablolarıdır.
Kullanım Alanları
Bina içi sabit tesisatlarda, elektriksel etkileşimlere karşı korumalı sinyal iletişim kablosu olarak kullanılır.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS 13767 | Bakır iletken Renkli LS0H yalıtkan Polyester öz koruma folyesi Ekran teli (Kalay kaplı bakır) Alüminyum ast. folye Kırmızı renkli LS0H kılıf | Sabit koşullardaki sıcaklığı: -30 ºC, +70 ºC Hareketli koşullardaki sıcaklığı: -5 ºC, +50 ºC |
Teknik Özellikler
| Nominal Kesit | 20 ºC'deki İletken Direnci (En Çok) | 20 ºC'deki İletken Direnci (En Az) | Kapasite Dengesizliği Maks. | Kapasite (En Çok) | Gerilim Dayanımı ilt/ilt 1 dk, Va.c. | Gerilim Dayanımı ilt/ekr 1 dk, Va.c. | Çalışma Gerilimi |
| mm² | Ω/km | Ω/km | pF/100m at 800Hz | nF/km at 800Hz | % (Yaklaşık) | ns/100m | Vdc |
| 0,8 | 36,6 | 100 | 200 | 120 | 500 | 2000 | 225 |
| 1,00 | 23,4 | 100 | 200 | 120 | 500 | 2000 | 225 |
| 1,50 | 12,1 | 100 | 200 | 120 | 500 | 2000 | 225 |
| Çift Sayısı / İletken Çapı | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Dış Kılıf Rengi |
| 1x2x0,8+0,8 | 5,3 | 38 | Kırmızı |
| 2x2x0,8+0,8 | 5,9 | 55 | Kırmızı |
| 4x2x0,8+0,8 | 8,5 | 95 | Kırmızı |
| 8x2x0,8+0,8 | 10,6 | 157 | Kırmızı |
| 12x2x0,8+0,8 | 12,0 | 215 | Kırmızı |
| 16x2x0,8+0,8 | 13,9 | 286 | Kırmızı |
| 20x2x0,8+0,8 | 15,2 | 344 | Kırmızı |
| 24x2x0,8+0,8 | 16,4 | 402 | Kırmızı |
| 40x2x0,8+0,8 | 20,7 | 646 | Kırmızı |
| 1x2x1+0,8 | 5,8 | 46 | Kırmızı |
| 2x2x1+0,8 | 6,5 | 71 | Kırmızı |
| 4x2x1+0,8 | 9,4 | 127 | Kırmızı |
| 8x2x1+0,8 | 11,9 | 216 | Kırmızı |
| 12x2x1+0,8 | 13,9 | 314 | Kırmızı |
| 16x2x1+0,8 | 15,6 | 401 | Kırmızı |
| 20x2x1+0,8 | 17,1 | 487 | Kırmızı |
| 1x2x1,5+0,8 | 6,8 | 64 | Kırmızı |
| 2x2x1,5+0,8 | 7,7 | 104 | Kırmızı |
| 4x2x1,5+0,8 | 11,5 | 193 | Kırmızı |
NOT: Tabloda yer alan değerler CPR E sınıfı için yaklaşık olarak verilmiştir.