H07V-U / H07V-R (NYA) 450/750 V PVC Yalıtımlı Tesisat Kablosu
Bir damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı kablolar.
Kullanım Alanları
Kapalı, kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım panolarında, sıva altı ve sıva üstünde boru içinde, kroşeler üzerinde kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS EN 50525-2-31** | Tek veya çok telli bakır iletken PROTODUR® (PVC) yalıtkan | Çalışma Gerilimi: 450/750 V Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70 ºC Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Boru İçinde Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | A | m |
| H07V-U | ||||||
| 1,5 | 2,7 | 19 | 12,1 | 14,5* | 24 | 100 |
| 2,5 | 3,3 | 30 | 7,41 | 19,5 | 32 | 100 |
| 4 | 3,7 | 44 | 4,61 | 26 | 42 | 100 |
| 6 | 4,2 | 63 | 3,08 | 34 | 54 | 100 |
| 10 | 5,4 | 105 | 1,83 | 46 | 73 | 100 |
| H07V-R | ||||||
| 10 | 5,6 | 108 | 1,83 | 46 | 73 | 100 |
| 16 | 6,6 | 163 | 1,15 | 61 | 98 | 100 |
| 25 | 8,4 | 261 | 0,727 | 80 | 129 | 100 |
| 35 | 9,3 | 347 | 0,524 | 99 | 158 | 100 |
| 50 | 10,9 | 469 | 0,387 | 119 | 198 | 1000 |
| 70 | 12,5 | 658 | 0,268 | 151 | 245 | 1000 |
| 95 | 14,6 | 912 | 0,193 | 182 | 292 | 1000 |
| 120 | 16,0 | 1140 | 0,153 | 210 | 344 | 1000 |
| 150 | 17,8 | 1409 | 0,124 | 240 | 391 | 1000 |
| 185 | 19,8 | 1750 | 0,0991 | 273 | 448 | 1000 |
| 240 | 22,6 | 2299 | 0,0754 | 320 | 528 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
** Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablo kullanıldığında anma gerilimi 600/1000 V‘tur.
* DIN VDE 0298-4 Tablo 3/2’de 15,5 A olarak verilmiştir.