Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Kabul ediyorum geri gitmek
Prysmian Group Prysmian Group
TÜRKİYE

ülke Seçiniz

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa
  • tr
  • en

Arama

close
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. H07V-U / H07V-R (NYA) 450/750 V PVC Yalıtımlı Tesisat Kablosu
  • Hakkında
    • Hakkında
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesi
      • PRYSMIAN Tarihçesi
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Etik Değerler
      • Etik Değerler
      • Etik Bildirim
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlar
    • Pazarlar
    • Enerji İletimi
      • Enerji İletimi
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümler
      • Dijital Çözümler
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyon
      • Elektrifikasyon
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyer
    • Kariyer
    • Neden Prysmian?
      • Neden Prysmian?
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?
      • Neler Sunuyoruz?
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri
  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu
Prysmian Group Prysmian Group
  • tr
  • en
close
  • Hakkındachevron_right
    • chevron_left

      Hakkında

      Daha fazlasını keşfet
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesichevron_right
      • chevron_left

        PRYSMIAN Tarihçesi

        Daha fazlasını keşfet
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Etik Değerlerchevron_right
      • chevron_left

        Etik Değerler

        Daha fazlasını keşfet
      • Etik Bildirim
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlarchevron_right
    • chevron_left

      Pazarlar

      Daha fazlasını keşfet
    • Enerji İletimichevron_right
      • chevron_left

        Enerji İletimi

        Daha fazlasını keşfet
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümlerchevron_right
      • chevron_left

        Dijital Çözümler

        Daha fazlasını keşfet
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyonchevron_right
      • chevron_left

        Elektrifikasyon

        Daha fazlasını keşfet
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyerchevron_right
    • chevron_left

      Kariyer

      Daha fazlasını keşfet
    • Neden Prysmian?chevron_right
      • chevron_left

        Neden Prysmian?

        Daha fazlasını keşfet
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?chevron_right
      • chevron_left

        Neler Sunuyoruz?

        Daha fazlasını keşfet
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri

  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu_mobile
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. H07V-U / H07V-R (NYA) 450/750 V PVC Yalıtımlı Tesisat Kablosu

H07V-U / H07V-R (NYA) 450/750 V PVC Yalıtımlı Tesisat Kablosu

H07V-U / H07V-R (NYA) 450/750 V PVC Yalıtımlı Tesisat Kablosu
Tanım

Bir damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı kablolar.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Kapalı, kuru yerlerde, sabit tesislerde, dağıtım panolarında, sıva altı ve sıva üstünde boru içinde, kroşeler üzerinde kullanılırlar.

 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
TS EN 50525-2-31**

Tek veya çok telli bakır iletken

PROTODUR® (PVC) yalıtkan

Çalışma Gerilimi: 450/750 V

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70 ºC

Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC 

FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2

CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Boru İçinde Akım

Taşıma Kapasitesi

Havada Akım

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAAm
H07V-U
1,52,71912,114,5*24100
2,53,3307,4119,532100
43,7444,612642100
64,2633,083454100
105,41051,834673100
H07V-R
105,61081,834673100
166,61631,156198100
258,42610,72780129100
359,33470,52499158100
5010,94690,3871191981000
7012,56580,2681512451000
9514,69120,1931822921000
12016,011400,1532103441000
15017,814090,1242403911000
18519,817500,09912734481000
24022,622990,07543205281000

 

NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.

 

** Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablo kullanıldığında anma gerilimi 600/1000 V‘tur.

 

* DIN VDE 0298-4 Tablo 3/2’de 15,5 A olarak verilmiştir.

Standart
EN

Related products

Prysmian

LIY(ST)Y Ekranlı PVC Sinyal ve Kumanda Kablosu

Prysmian

H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu

Prysmian

2XSEYFGY 3,6/6 kV Zırhlı Orta Gerilim Kablosu

datasheet
Prysmian

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV Halojensiz LS0H Alçak Gerilim Enerji Kablosu

datasheet
Prysmian

N2XSY 3,6/6 kV Orta Gerilim Kablosu

datasheet

Prysmian Group
extra logos: 2
Badge webranking 4 stars
Badge Lundquist

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Pazarlar
  • ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Share price € - Milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası Genel Satış Koşulları Yasal Notlar Gizlilik Politikası Çerez Politikası
Copyright © 2026 All rights reserved

Gallery