Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. H05VVC4V5-K 300/500 V Ekranlı Yağa Dayanıklı Ölçü ve Kontrol Kablosu
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
  2. H05VVC4V5-K 300/500 V Ekranlı Yağa Dayanıklı Ölçü ve Kontrol Kablosu

H05VVC4V5-K 300/500 V Ekranlı Yağa Dayanıklı Ölçü ve Kontrol Kablosu

H05VVC4V5-K 300/500 V Ekranlı Yağa Dayanıklı Ölçü ve Kontrol Kablosu
Tanım

Çok damarlı, ince çok telli, elektrolitik bakır iletkenli, PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı, damarları numaralı, PROTODUR® (PVC) iç kılıflı, kalaylı bakır tel örgü ekranlı, yağlara dayanıklı, PROTODUR® (PVC) dış kılıflı, bükülgen ölçü ve kontrol kabloları.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda, dahili olarak yüksek mekanik zorlanmaların olmadığı yerlerde, makinelerde, seri üretim bantlarında, kontrol cihazlarında, bilgisayar sistemlerinde ölçü ve kontrol kablosu olarak kullanılırlar.

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
TS EN 50525-2-51

İnce çok telli bakır iletken

PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı numara baskılı damarlar

İç kılıf

Kalaylı bakır tellerden örgü ekran

PROTODUR® (PVC) dış kılıf

Çalışma Gerilimi: 300/500 V

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70 ºC

Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC 

FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Yüzey Üzerinde Akım 

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
Kontrol Kabloları
2 x 0,758,510026,014,01000
3 x 0,758,511026,014,01000
4 x 0,759,513026,014,01000
5 x 0,7510,515026,010,51000
7 x 0,7511,018526,09,11000
12 x 0,7514,530026,07,01000
18 x 0,7516,540526,06,31000
25 x 0,7519,554526,04,91000
34 x 0,7521,568026,04,91000
50 x 0,7526,097526,04,21000
60 x 0,7527,5113526,04,21000
2 x 18,511019,5161000
3 x 19,512519,5161000
4 x 110,015019,5161000
5 x 111,017019,512,01000
7 x 112,022019,510,41000
12 x 115,035019,58,01000
18 x 117,546519,57,21000
25 x 120,563019,55,61000
34 x 123,080019,55,61000
50 x 127,5113519,54,81000
60 x 129,0132519,54,81000
2 x 1,510,014013,318,01000
3 x 1,510,516013,318,01000
4 x 1,511,019013,318,01000
5 x 1,512,523013,313,51000
7 x 1,513,529513,311,71000
12 x 1,517,546013,39,01000
18 x 1,520,062513,38,11000
25 x 1,524,086013,36,31000
34 x 1,527,0109513,36,31000
50 x 1,532,0156513,35,41000
60 x 1,533,5179513,35,41000
2 x 2,511,51907,9826,01000
3 x 2,512,02207,9826,01000
4 x 2,513,02707,9826,01000
5 x 2,514,53307,9819,51000
7 x 2,516,04157,9816,91000
12 x 2,520,06507,9813,01000
18 x 2,523,58957,9811,71000
25 x 2,528,512557,986,81000
34 x 2,532,016357,985,91000
50 x 2,537,522907,983,91000
60 x 2,539,526457,983,51000

 

NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.

Standart
EN

Related products

Prysmian

(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300/500 V Silikon Kauçuk Yalıtımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo

Prysmian

LIY(ST)Y Ekranlı PVC Sinyal ve Kumanda Kablosu

Prysmian

H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu

Prysmian

2XSEYFGY 3,6/6 kV Zırhlı Orta Gerilim Kablosu

datasheet
Prysmian

N2XSY 3,6/6 kV Orta Gerilim Kablosu