Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. H05VV-F 300/500 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Kablo
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
  2. H05VV-F 300/500 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Kablo

H05VV-F 300/500 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Kablo

H05VV-F 300/500 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Kablo
Tanım

Çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı, PROTODUR® (PVC) dış kılıflı, bükülgen kablolar.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde, buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılırlar.
 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
TS EN 50525-2-11

İnce çok telli bakır iletken

PROTODUR® (PVC) yalıtkan

PROTODUR® (PVC) dış kılıf

Çalışma Gerilimi: 300/500 V

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70 ºC

Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC 

FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Akım 

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
2 Damarlı
2 x 0,755,95126,06100
2 x 16,35919,510100
2 x 1,57,28013,316100
2 x 2,58,91247,9825100
2 x 410,11704,9532100
3 Damarlı
3G 0,756,36026,06100
3G 16,77119,510100
3G 1,57,910013,316100
3G 2,59,61557,9825100
3G 410,92154,9532100
4 Damarlı
4 x 0,756,87326,06100
4 x 17,58919,510100
4 x 1,58,812613,316100
4 x 2,510,51897,9825100
4 x 411,92644,9532100
5 Damarlı
5G 0,757,79226,010,5100
5G 18,210819,512100
5G 1,59,815813,313,5100
5G 2,511,72407,9819,5100
5G 413,53364,9532100

NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.

Standart
EN

Related products

Prysmian

(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300/500 V Silikon Kauçuk Yalıtımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo

Prysmian

LIY(ST)Y Ekranlı PVC Sinyal ve Kumanda Kablosu

Prysmian

H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu

Prysmian

2XSEYFGY 3,6/6 kV Zırhlı Orta Gerilim Kablosu