Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. H05RR-F 300/500 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo
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
  2. H05RR-F 300/500 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo

H05RR-F 300/500 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo

H05RR-F 300/500 V Yağa ve Aleve Dayanıklı Kauçuk Kablo
Tanım

Çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, lastik yalıtkanlı, aleve ve yağlara dayanıklı lastik dış kılıflı endüstriyel tip kablolar.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Rutubetli yerlerde, su ısıtıcıları, elektrik ocakları gibi mutfak aletlerinde, el matkabı ve el lambası gibi taşınabilir atölye cihazlarında, mekanik etkilerin az olduğu yerlerde kullanılırlar.
 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
TS EN 50525-2-21

İnce çok telli bakır iletken

Lastik yalıtkan

Lastik dış kılıf

Çalışma Gerilimi: 300/500 V

Minimum İşletme Sıcaklığı: 60 ºC

Kısa Devre Sıcaklığı: 200 ºC

FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Yüzey Üzerinde Akım

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
2 Damarlı
2 x 0,756,15126,061000
2 x 16,76219,5101000
2 x 1,58,29413,3161000
2 x 2,59,71367,98251000
2 x 410,51984,95321000
3 Damarlı
3 x 0,756,76426,061000
3 x 17,17419,5101000
3 x 1,58,711313,3161000
3 x 2,510,31657,98251000
3 x 412,12404,95321000
4 Damarlı
4 x 0,757,37826,061000
4 x 17,79119,5101000
4 x 1,59,714313,3161000
4 x 2,511,52107,98251000
4 x 413,53064,95321000

NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.

Standart
EN

Related products

Prysmian

(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300/500 V Silikon Kauçuk Yalıtımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo

Prysmian

FG7OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Enerji Kablosu

Prysmian

NVV / NYM 300/500 V PVC Yalıtımlı Antigron Kablo

datasheet
Prysmian

H05VVC4V5-K 300/500 V Ekranlı Yağa Dayanıklı Ölçü ve Kontrol Kablosu

Prysmian

NHXMH-O / NHXMH-J FE 180 300/500 V Yangına Dayanıklı Halojensiz Tesisat Kablosu