Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. FLRY-A / FLRY-B 60 V PVC Yalıtımlı Otomotiv Kablosu
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
  2. FLRY-A / FLRY-B 60 V PVC Yalıtımlı Otomotiv Kablosu

FLRY-A / FLRY-B 60 V PVC Yalıtımlı Otomotiv Kablosu

FLRY-A / FLRY-B 60 V PVC Yalıtımlı Otomotiv Kablosu
Tanım

Bir damarlı, ince çok telli, çıplak veya kalaylı, kat eğirmeli (A) veya bükümlü (B) bakır iletken. Özel karışımlı kurşunsuz PVC yalıtkan.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri ve bilgi işlem merkezleri ile raylı sistemlerle toplu taşımacılığın yapıldığı çok sayıda insanın ve değerli cihazın bulunduğu yangın tehlikesi olan tesislerde kullanılırlar.
 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler

DIN 72551

ISO 6722

Kat eğirmenli bakır iletken

Bükümlü bakır iletken

Özel kurşunsuz PVC yalıtkan

Çalışma Gerilimi: 60 V

Minimum İşletme Sıcaklığı: -40 ºC

Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 105 ºC

FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2

Teknik Özellikler

İLETKENKABLO

İletken Kesit

Alanı

İletkendeki 

Tel Sayısı ve Tel Çapı

Bakır 

Ağırlığı

20°C'de İletken

DA Direnci 

İletken 

Çapı

Yalıtkan

Kalınlığı (Min.)

Minimum

Çap

Maksimum

Çap

Ağırlık

(Yaklaşık)

Sevk Uzunluğu

(Max.)

mm²N x mmkg/kmΩ/kmmmmmmmmmkg/kmm
FLRY-A
0,357 x 0,263,452,00,800,201,21,34,517500
0,519 x 0,194,837,11,000,221,41,66,612000
0,7519 x 0,237,224,71,200,241,71,998000
119 x 0,269,618,51,350,241,92,1116500
1,519 x 0,3214,412,71,700,242,22,4165000
2,519 x 0,4124,07,602,200,282,73,0263000
FLRY-B
0,3512 x 0,203,452,00,900,201,21,34,517500
0,516 x 0,204,837,11,000,221,41,66,612000
0,7524 x 0,207,224,71,200,241,71,998000
132 x 0,209,618,51,350,241,92,1116500
1,530 x 0,2514,412,71,700,242,22,4165000
2,550 x 0,2524,07,62,200,282,73,0263000
456 x 0,3038,44,72,750,323,43,7422000
684 x 0,3057,63,103,300,324,04,3611500
Standart
ISO

Related products

Prysmian

H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu

Prysmian

FLY 60 V PVC Yalıtımlı Otomotiv Kablosu

Prysmian

NYY 0,6/1 kV Alçak Gerilim Enerji Kablosu

datasheet
Prysmian

NYFGY 0,6/1 kV Zırhlı Alçak Gerilim Enerji Kablosu

datasheet
Prysmian

NVV / NYM 300/500 V PVC Yalıtımlı Antigron Kablo