Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. FG7HH2OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Ekranlı Enerji Kablosu
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
  2. FG7HH2OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Ekranlı Enerji Kablosu

FG7HH2OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Ekranlı Enerji Kablosu

FG7HH2OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Ekranlı Enerji Kablosu
Tanım

Çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, HEPR izolasyonlu, PROTODUR (PVC) dış kılıflı enerji kabloları.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak altında bükülgenlik gerektiren uygulamalarda kullanılır.
 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
TS IEC 60502-1

Bakır iletken

HEPR yalıtkan

Dolgu

PROTODUR(PVC) iç kılıf

Metal siper

PROTODUR (PVC) dış kılıf

Çalışma Gerilimi: 0,6/1 kV

İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC

Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC

FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Yüzey Üzerinde Akım

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
2 Damarlı
2 x 1,512,021613,3261000
2 x 2,513,02567,98361000
2 x 414,03324,95491000
2 x 615,54283,30631000
2 x 1017,05821,91861000
2 x 1620,08261,211001000
3 Damarlı
3 x 1,513,026013,3231000
3 x 2,514,03107,98321000
3 x 415,54024,95421000
3 x 616,54963,30541000
3 x 1018,57101,91751000
3 x 1622,010321,211001000
3 x 2525,514640,7801271000
3 x 3529,018620,5541581000
3 x 5033,025480,3861921000
3 x 7038,034820,2722461000
3 x 9542,544980,206298500
3 x 12046,556380,161346500
3 x 15051,567980,129399500
3 x 18556,082000,106456500
3 x 24059,5101580,0801538500
4 Damarlı
4 x 1,513,526013,3231000
4 x 2,514,53287,98321000
4 x 416,04344,95421000
4 x 617,05683,30541000
4 x 1019,07921,91751000
4 x 1623,011201,211001000
4 x 2526,016340,7801271000
4 x 3529,521080,5541581000
4 x 5036,531560,3861921000
4 x 7039,539820,2722461000
4 x 9542,549360,206298500
4 x 12055,079760,161346500
4 x 15058,066620,129399500
4 x 18562,0100500,106456500
4 x 24065,5125260,0801538500
Standart
IEC

Related products

Prysmian

(N)2GA (SIA) / (N)2GAF (SIAF) 300/500 V Silikon Kauçuk Yalıtımlı Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Kablo

Prysmian

LIY(ST)Y Ekranlı PVC Sinyal ve Kumanda Kablosu

Prysmian

H07V-K (NYAF) 450/750 V PVC Yalıtımlı Bükülgen Tesisat Kablosu

Prysmian

2XSEYFGY 3,6/6 kV Zırhlı Orta Gerilim Kablosu