2XRH FE 180 0,6/1 kV Yangına Dayanıklı Zırhlı LS0H Enerji ve Kumanda Kablosu
Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli bakır iletkenli, özel aleve dayanıklı ayırıcı tabakalı, özel sentetik yalıtkanlı, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı özel sentetik dış kılıflı, yangına dayanıklı (FE 180), halojenden arındırılmış, yangın esnasında yoğun duman tabakası oluşturmayan ve IEC 60331-21’e göre alev altında 180 dakika işlevini devam ettiren enerji ve kumanda kabloları. (Tek damarlı kablolarda zırh alüminyumdur.)
Kullanım Alanları
Bu kablolar, yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| IEC 60502-1 | Tek veya çok telli bakır iletken Özel sentetik yalıtkan Özel dolgu tabakası ve özel iç kılıf Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh Polyester şerit Özel sentetik dış kılıf | Çalışma Gerilimi: 0,6/1kV İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2 Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3 HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2 FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat. C Alev Altında Akım İletme: IEC 60331-21 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi | Havada Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | A | m |
| 1 Damarlı | ||||||
| 1 x 4 | 11,0 | 168 | 4,61 | 55 | 24 | 500 |
| 1 x 6 | 11,5 | 196 | 3,08 | 68 | 32 | 1000 |
| 1 x 10 | 12,5 | 248 | 1,83 | 91 | 42 | 1000 |
| 1 x 16 | 13,5 | 312 | 1,15 | 117 | 53 | 1000 |
| 1 x 25 | 16,0 | 456 | 0,727 | 150 | 74 | 1000 |
| 1 x 35 | 17,0 | 556 | 0,524 | 179 | 98 | 1000 |
| 1 x 50 | 19,0 | 740 | 0,387 | 211 | 133 | 1000 |
| 1 x 70 | 21,0 | 964 | 0,268 | 257 | 162 | 1000 |
| 1 x 95 | 22,5 | 1232 | 0,193 | 304 | 197 | 1000 |
| 1 x 120 | 25,0 | 1540 | 0,153 | 341 | 250 | 1000 |
| 1 x 150 | 26,5 | 1836 | 0,124 | 377 | 308 | 500 |
| 1 x 185 | 29,0 | 2220 | 0,0991 | 418 | 359 | 500 |
| 1 x 240 | 31,5 | 2812 | 0,0754 | 469 | 412 | 500 |
| 1 x 300 | 34,0 | 3400 | 0,0601 | 514 | 475 | 500 |
| 1 x 400 | 38,5 | 4396 | 0,047 | 565 | 564 | 500 |
| 1 x 500 | 42,0 | 5536 | 0,0366 | 623 | 825 | 500 |
| 1 x 630 | 46,5 | 6992 | 0,0283 | 690 | 934 | 500 |
| 2 Damarlı | ||||||
| 2 x 1,5 | 15,5 | 408 | 12,1 | 31 | 24 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 16,5 | 464 | 7,41 | 40 | 31 | 1000 |
| 2 x 4 | 17,5 | 540 | 4,61 | 52 | 41 | 1000 |
| 2 x 6 | 18,5 | 624 | 3,08 | 65 | 53 | 1000 |
| 2 x 10 | 21,0 | 892 | 1,83 | 87 | 72 | 1000 |
| 2 x 16 | 23,0 | 1112 | 1,15 | 113 | 96 | 1000 |
| 2 x 25 | 28,0 | 1680 | 0,727 | 146 | 130 | 1000 |
| 2 x 35 | 29,5 | 1976 | 0,524 | 176 | 160 | 1000 |
| 2 x 50 | 32,5 | 2396 | 0,387 | 208 | 195 | 1000 |
| 2 x 70 | 36,0 | 3060 | 0,268 | 256 | 247 | 1000 |
| 2 x 95 | 40,5 | 4048 | 0,193 | 307 | 305 | 500 |
| 2 x 120 | 43,5 | 4816 | 0,153 | 349 | 355 | 500 |
| 2 x 150 | 47,5 | 5716 | 0,124 | 391 | 407 | 500 |
| 2 x 185 | 53,0 | 7236 | 0,0991 | 442 | 469 | 500 |
| 2 x 240 | 58,5 | 8944 | 0,0754 | 509 | 551 | 500 |
| 3 Damarlı | ||||||
| 3 x 1,5 | 16,0 | 440 | 12,1 | 31 | 24 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 17,0 | 500 | 7,41 | 40 | 31 | 1000 |
| 3 x 4 | 18,0 | 592 | 4,61 | 52 | 41 | 1000 |
| 3 x 6 | 19,5 | 696 | 3,08 | 65 | 53 | 1000 |
| 3 x 10 | 22,0 | 1004 | 1,83 | 87 | 72 | 1000 |
| 3 x 16 | 24,0 | 1272 | 1,15 | 113 | 96 | 1000 |
| 3 x 25 | 29,0 | 1936 | 0,727 | 146 | 130 | 1000 |
| 3 x 35 | 31,0 | 2308 | 0,524 | 176 | 160 | 1000 |
| 3 x 50 | 34,0 | 2844 | 0,387 | 208 | 195 | 1000 |
| 3 x 70 | 39,0 | 3896 | 0,268 | 256 | 247 | 1000 |
| 3 x 95 | 42,5 | 4896 | 0,193 | 307 | 305 | 500 |
| 3 x 120 | 46,5 | 5912 | 0,153 | 349 | 355 | 500 |
| 3 x 150 | 51,5 | 7440 | 0,124 | 391 | 407 | 500 |
| 3 x 185 | 56,0 | 8852 | 0,0991 | 442 | 469 | 500 |
| 3 x 240 | 62,0 | 11088 | 0,0754 | 509 | 551 | 500 |
| 3 x 300 | 67,5 | 13308 | 0,0601 | 581 | 643 | 500 |
| 3 x 400 | 75,0 | 16636 | 0,047 | 667 | 737 | 500 |
| 3 ½ Damarlı | ||||||
| 3 x 25 / 16 | 30 | 2100 | 0,727 | 146 | 127 | 1000 |
| 3 x 35 / 16 | 31 | 2440 | 0,524 | 176 | 158 | 1000 |
| 3 x 50 / 25 | 35 | 3100 | 0,387 | 208 | 192 | 1000 |
| 3 x 70 / 35 | 40 | 4230 | 0,268 | 256 | 246 | 1000 |
| 3 x 95 / 50 | 44 | 5340 | 0,193 | 307 | 298 | 1000 |
| 3 x 120 / 70 | 49 | 6600 | 0,153 | 349 | 346 | 500 |
| 3 x 150 / 70 | 53 | 8100 | 0,124 | 391 | 399 | 500 |
| 3 x 185 / 95 | 59 | 9800 | 0,0991 | 442 | 456 | 500 |
| 3 x 240 / 120 | 65 | 12250 | 0,0754 | 509 | 538 | 500 |
| 4 Damarlı | ||||||
| 4 x 1,5 | 17,0 | 484 | 12,1 | 31 | 24 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 18,0 | 560 | 7,41 | 40 | 31 | 1000 |
| 4 x 4 | 19,5 | 668 | 4,61 | 52 | 41 | 1000 |
| 4 x 6 | 21,5 | 900 | 3,08 | 65 | 53 | 1000 |
| 4 x 10 | 23,5 | 1156 | 1,83 | 87 | 72 | 1000 |
| 4 x 16 | 26,5 | 1632 | 1,15 | 113 | 96 | 1000 |
| 4 x 25 | 31,5 | 2280 | 0,727 | 146 | 130 | 1000 |
| 4 x 35 | 33,5 | 2760 | 0,524 | 176 | 160 | 1000 |
| 4 x 50 | 37,0 | 3416 | 0,387 | 208 | 195 | 1000 |
| 4 x 70 | 42,0 | 4712 | 0,268 | 256 | 247 | 1000 |
| 4 x 95 | 46,5 | 6008 | 0,193 | 307 | 305 | 500 |
| 4 x 120 | 52,0 | 7668 | 0,153 | 349 | 355 | 500 |
| 4 x 150 | 56,0 | 9100 | 0,124 | 391 | 407 | 500 |
| 4 x 185 | 61,5 | 10948 | 0,0991 | 442 | 469 | 500 |
| 4 x 240 | 68,0 | 13792 | 0,0754 | 509 | 551 | 500 |
| 4 x 300 | 74,0 | 16596 | 0,0601 | 581 | 643 | 500 |
| 4 x 400 | 84,0 | 21700 | 0,047 | 667 | 737 | 500 |
| 5 Damarlı | ||||||
| 5 x 1,5 | 18,0 | 536 | 12,1 | 31 | 24 | 1000 |
| 5 x 2,5 | 19,0 | 628 | 7,41 | 40 | 31 | 1000 |
| 5 x 4 | 21,5 | 852 | 4,61 | 52 | 41 | 1000 |
| 5 x 6 | 23,0 | 1016 | 3,08 | 65 | 53 | 1000 |
| 5 x 10 | 25,5 | 1316 | 1,83 | 87 | 72 | 1000 |
| 5 x 16 | 28,5 | 1872 | 1,15 | 113 | 96 | 1000 |
| 5 x 25 | 33,5 | 2636 | 0,727 | 146 | 130 | 1000 |
| 5 x 35 | 36,0 | 3204 | 0,524 | 176 | 160 | 1000 |
| 5 x 50 | 40,5 | 4248 | 0,387 | 208 | 195 | 1000 |
| 5 x 70 | 46,0 | 5556 | 0,268 | 256 | 247 | 1000 |
| 5 x 95 | 51,5 | 7472 | 0,193 | 307 | 305 | 500 |
| 5 x 120 | 56,5 | 9064 | 0,153 | 349 | 355 | 500 |
| 5 x 150 | 61,5 | 10852 | 0,124 | 391 | 407 | 500 |
| 5 x 185 | 67,5 | 13060 | 0,0991 | 442 | 469 | 500 |
| 5 x 240 | 74,5 | 16468 | 0,0754 | 509 | 551 | 500 |
| Kumanda Kabloları | ||||||
| 7 x 1,5 | 17,0 | 606 | 12,1 | 16 | 15,6 | 1000 |
| 10 x 1,5 | 20,5 | 648 | 12,1 | 14 | 13,2 | 1000 |
| 12 x 1,5 | 25,0 | 964 | 12,1 | 13 | 12,0 | 1000 |
| 14 x 1,5 | 25,0 | 1036 | 12,1 | 13 | 12,0 | 1000 |
| 16 x 1,5 | 26,5 | 1120 | 12,1 | 11 | 10,8 | 1000 |
| 19 x 1,5 | 29,0 | 1324 | 12,1 | 11 | 10,8 | 1000 |
| 24 x 1,5 | 30,5 | 1556 | 12,1 | 10 | 9,6 | 1000 |
| 30 x 1,5 | 25,5 | 1056 | 12,1 | 10 | 9,6 | 1000 |
| 37 x 1,5 | 27,5 | 1204 | 12,1 | 9 | 8,4 | 1000 |
| 48 x 1,5 | 32,0 | 1608 | 12,1 | 9 | 8,4 | 1000 |
| 7 x 2,5 | 18,0 | 634 | 7,41 | 21 | 20,8 | 1000 |
| 10 x 2,5 | 22,5 | 860 | 7,41 | 18 | 17,6 | 1000 |
| 12 x 2,5 | 26,5 | 1120 | 7,41 | 17 | 16,0 | 1000 |
| 14 x 2,5 | 27,5 | 1216 | 7,41 | 17 | 16,0 | 1000 |
| 16 x 2,5 | 28,5 | 1324 | 7,41 | 15 | 14,4 | 1000 |
| 19 x 2,5 | 30,5 | 1596 | 7,41 | 15 | 14,4 | 1000 |
| 24 x 2,5 | 31,5 | 1740 | 7,41 | 13 | 12,8 | 1000 |
| 30 x 2,5 | 19,0 | 624 | 7,41 | 13 | 12,8 | 1000 |
| 37 x 2,5 | 29,0 | 1396 | 7,41 | 12 | 11,2 | 1000 |
| 48 x 2,5 | 34,0 | 1912 | 7,41 | 12 | 11,2 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.