Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Kabul ediyorum geri gitmek
Prysmian Group Prysmian Group
TÜRKİYE

ülke Seçiniz

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa
  • tr
  • en

Arama

close
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. 1XC7Z1-R 0,6/1 kV EMC Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu
  • Hakkında
    • Hakkında
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesi
      • PRYSMIAN Tarihçesi
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Satış Kanallarımız
    • Etik Değerler
      • Etik Değerler
      • Etik Bildirim
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlar
    • Pazarlar
    • Enerji İletimi
      • Enerji İletimi
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümler
      • Dijital Çözümler
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyon
      • Elektrifikasyon
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyer
    • Kariyer
    • Neden Prysmian?
      • Neden Prysmian?
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?
      • Neler Sunuyoruz?
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri
  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu
Prysmian Group Prysmian Group
  • tr
  • en
close
  • Hakkındachevron_right
    • chevron_left

      Hakkında

      Daha fazlasını keşfet
    • Türkiye'de PRYSMIAN
    • PRYSMIAN Tarihçesichevron_right
      • chevron_left

        PRYSMIAN Tarihçesi

        Daha fazlasını keşfet
      • General Cable Tarihçesi
    • Markalarımız
    • Faaliyetlerimiz
    • AR&GE ve İnovasyon
    • Yerli Üretim
    • Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
    • Satış Kanallarımız
    • Etik Değerlerchevron_right
      • chevron_left

        Etik Değerler

        Daha fazlasını keşfet
      • Etik Bildirim
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
      • İnsan Hakları
    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
    • Sıfır ve Ötesi Vizyonumuz
  • Pazarlarchevron_right
    • chevron_left

      Pazarlar

      Daha fazlasını keşfet
    • Enerji İletimichevron_right
      • chevron_left

        Enerji İletimi

        Daha fazlasını keşfet
      • YG ve Deniz Altı Enerji İletimi
      • Deniz Altı Kablo Sistemleri
    • Enerji Dağıtımı
    • Dijital Çözümlerchevron_right
      • chevron_left

        Dijital Çözümler

        Daha fazlasını keşfet
      • Fiber Optik Kablolar
      • Telekom Ağları
      • Multimedya ve Kurumsal Ağlar
    • Elektrifikasyonchevron_right
      • chevron_left

        Elektrifikasyon

        Daha fazlasını keşfet
      • Bina ve Altyapı Kabloları
      • Özel Kablolar
    • Veri Merkezi
    • Elektronik İzleme Sistemleri
  • Ürünler
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Kariyerchevron_right
    • chevron_left

      Kariyer

      Daha fazlasını keşfet
    • Neden Prysmian?chevron_right
      • chevron_left

        Neden Prysmian?

        Daha fazlasını keşfet
      • Değerlerimiz
      • Liderlik Modelimiz
      • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
    • Neler Sunuyoruz?chevron_right
      • chevron_left

        Neler Sunuyoruz?

        Daha fazlasını keşfet
      • Graduate Program
      • Uzmanlık Programları
      • Oryantasyon
      • Global Hareketlilik
      • P+ Performans ve Gelişim
      • Yetenek Ödüllendirme
      • Prysmian Academy
    • Başarı Hikayeleri

  • Sürdürülebilirlik
  • Yatırımcı İlişkileri
  • E Path
  • CPR
  • Medya
  • Etik Değerler
  • İletişim
  • C@P
Missing block: prysmian_extra_service_menu_mobile
breadcrumb trails: 2

Sayfa yolu

  1. Ana Sayfa
  2. 1XC7Z1-R 0,6/1 kV EMC Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu

1XC7Z1-R 0,6/1 kV EMC Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu

1XC7Z1-R 0,6/1 kV EMC Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu
Tanım

Bir veya çok damarlı, çok telli veya sıkıştırılmış çok telli bakır iletkenli, özel halojensiz XLPE yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan dolgu veya polyester bant, bakır bant ve bakır tel örgülü gemi kabloları.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Gemilerde ve deniz araçlarında mekanik ve elektriksel koruma istenen sabit tesislerde, güvenlik, alarm ve diğer kritik sistemlerde, enerji ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar. 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
IEC 60092-350/353

Çok telli bakır iletken

Özel XLPE yalıtkan

Dolgu veya polyester şerit

Bakır bant ve bakır tel örgü

Özel sentetik dış kılıf

Çalışma Gerilimi: 0,6/1 kV

Minimum İşletme Sıcaklığı: -15 ºC

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 90 ºC

Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC

Düşük Duman Yoğunluğu: IEC 61034-1/2

Halojenden Arındırılmışlık: IEC 60754-1/2

Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-1-2

Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-3-22 Cat.A

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Yüzey Üzerinde Akım

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
3 Damarlı
3 x 1,510,014412,1161000
3 x 2,511,01887,41211000
3 x 412,02584,61281000
3 x 613,03263,08361000
3 x 1015,04661,83501000
3 x 1617,06521,15671000
3 x 2522,09900,78891000
3 x 3526,013000,551101000
3 x 5030,018260,381371000
3 x 7034,023980,271691000
3 x 9538,024080,202051000

NOT: Akım taşıma kapasiteleri max +90 ºC iletken sıcaklığı, max +45 ºC ortam sıcaklığı ve sürekli çalışma şartlarında geçerlidir.

NOT: 16 mm² ve altındaki iletkenler Class 2, 16 mm²’nin üzerindeki iletkenler Class 5’tir.

Standart
IEC

Related products

Prysmian

LIH(ST)H FE 180 PH 120 Yangına Dayanıklı Ekranlı LS0H Sinyal ve Kumanda Kablosu

Prysmian

2XSEYFGY 3,6/6 kV Zırhlı Orta Gerilim Kablosu

datasheet
Prysmian

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV Halojensiz LS0H Alçak Gerilim Enerji Kablosu

datasheet
Prysmian

2XRH / 2XR(A)H 0,6/1 kV Zırhlı Halojensiz LS0H Alçak Gerilim Kablosu

Prysmian

N2XSY 3,6/6 kV Orta Gerilim Kablosu

datasheet

Prysmian Group
extra logos: 2
Badge webranking 4 stars
Badge Lundquist

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM

Footer top menu - Prysmian

E-Bülten İLETİŞİM
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Pazarlar
  • ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER
  • Dokümanlar
  • Bilgi Merkezi
  • Share price € - Milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası Genel Satış Koşulları Yasal Notlar Gizlilik Politikası Çerez Politikası
Copyright © 2026 All rights reserved

Gallery