1XC4Z1-R 0,6/1 kV Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu
Bir veya çok damarlı, çok telli veya sıkıştırılmış çok telli bakır iletkenli, özel halojensiz XLPE yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan dolgu veya polyester bant, bakır tel örgülü gemi kabloları.
Kullanım Alanları
Gemilerde ve deniz araçlarında mekanik ve elektriksel koruma istenen sabit tesislerde, güvenlik, alarm ve diğer kritik sistemlerde, enerji ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| IEC 60092-350/353 | Çok telli bakır iletken Özel XLPE yalıtkan Dolgu veya polyester şerit Bakır tel örgü Özel sentetik dış kılıf | Çalışma Gerilimi: 0,6/1 kV Minimum İşletme Sıcaklığı: -15 ºC Maksimum İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC Düşük Duman Yoğunluğu: IEC 61034-1/2 Halojenden Arındırılmışlık: IEC 60754-1/2 Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-1-2 Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-3-22 Cat.A |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 1 Damarlı | |||||
| 1 x 4 | 7,5 | 100 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 1 x 6 | 8,0 | 122 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 1 x 10 | 9,0 | 168 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 1 x 16 | 10,0 | 234 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 1 x 25 | 11,5 | 342 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 1 x 35 | 13,5 | 446 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 1 x 50 | 15,0 | 614 | 0,38 | 137 | 1000 |
| 1 x 70 | 17,5 | 808 | 0,27 | 169 | 1000 |
| 1 x 95 | 19,0 | 1034 | 0,20 | 205 | 1000 |
| 1 x 120 | 21,0 | 1278 | 0,16 | 237 | 1000 |
| 2 Damarlı | |||||
| 2 x 1,5 | 9,5 | 118 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 10,0 | 148 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 2 x 4 | 11,0 | 196 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 2 x 6 | 12,5 | 256 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 2 x 10 | 14,0 | 346 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 2 x 16 | 16,0 | 484 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 3 Damarlı | |||||
| 3 x 1,5 | 9,5 | 140 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 10,5 | 176 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 3 x 4 | 12,0 | 256 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 3 x 6 | 13,0 | 322 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 3 x 10 | 14,5 | 462 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 3 x 16 | 17,0 | 446 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 3 x 25 | 21,5 | 1064 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 3 x 35 | 25,0 | 1400 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 4 Damarlı | |||||
| 4 x 1,5 | 10,5 | 176 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 11,5 | 224 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 4 x 4 | 13,0 | 314 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 4 x 6 | 14,0 | 410 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 4 x 10 | 16,0 | 588 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 4 x 16 | 18,5 | 840 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 4 x 25 | 23,5 | 1382 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 4 x 35 | 28,0 | 1822 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 5 Damarlı | |||||
| 5 x 1,5 | 11,5 | 109 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 5 x 2,5 | 12,5 | 154 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 5 x 4 | 14,0 | 228 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 5 x 6 | 15,5 | 332 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 5 x 10 | 17,5 | 509 | 1,83 | 50 | 1000 |
| Kumanda Kabloları | |||||
| 7 x 1,5 | 13,0 | 258 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 10 x 1,5 | 16,0 | 360 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 12 x 1,5 | 16,5 | 400 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 16 x 1,5 | 18,0 | 514 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 19 x 1,5 | 19,0 | 568 | 12,1 | 16 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri max +90 ºC iletken sıcaklığı, max +45 ºC ortam sıcaklığı ve sürekli çalışma şartlarında geçerlidir.
NOT: 16 mm² ve altındaki iletkenler Class 2, 16 mm²’nin üzerindeki iletkenler Class 5’tir.