Prysmian Kablo | Enerji ve Telekomünikasyon Kabloları Üretimi ve Satışı

Gerçek bir global lider

Prysmian dünyada 50 farklı ülkede faaliyet göstermektedir

İnsanları ve endüstrileri bir araya getiriyoruz.

31 Aralık 2024 itibariyle

experince_icon

150

Yıllık Deneyim

countries_icon

+50

Ülke

people_icon

30.000

Çalışan

economic_icon

+17

Milyar Euro Satış

CAPITAL MARKETS DAYS 2025

HAKKINDA

Türkiye'de Prysmian

Prysmian Türkiye, 2011 yılında Prysmian ve Draka arasında gerçekleşen birleşmeyi takiben, bugün dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan Prysmian'ın Türkiye operasyonudur. Firmanın merkezi, 1964 yılından bu yana Mudanya’da (Bursa) yer almaktadır ve toplam 180.000 m² lik açık alan (79.000 m² kapalı alan) üzerinde faaliyet göstermektedir.

PAZARLARIMIZ

En iyi kablo çözümlerini sunuyoruz

En geniş ürün, hizmet, teknoloji ve bilgi birikimi yelpazesi.

Ürünlerimiz

İhtiyaçlarınız için en iyi kablo çözümlerini sunuyoruz


Enerji Kabloları

sayfaya git

Telekom Çözümleri

sayfaya git

Özel Kablolar

sayfaya git

Bilgi Merkezi


Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)

Sayfaya git
Online Kablo Eğitimi

Online Kablo Eğitimi

Sayfaya git

Markalarımız