Türk Prysmian Kablo performans testleriyle güvenilirlik ve maliyet avantajı sağlıyor
2012’den bu yana kapsamlı performans testleriyle sektöre yön veren Türk Prysmian Kablo, ürünlerinin üstün güvenlik ve dayanıklılık kriterlerini karşıladığını kanıtlıyor. Sunduğu montaj kolaylıkları sayesinde işçilik maliyetlerinde yüzde 50, toplam kablo tutarında ise yüzde 12’ye varan önemli avantajlar sağlıyor.
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörüne öncülük eden Türk Prysmian Kablo, geliştirdiği kapsamlı test programıyla ürünlerinin sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda kritik güvenlik unsuru olarak da görev yaptığını kanıtlıyor. Gerçek koşullara yakın ortamlar altında gerçekleştirilen performans testleri, kabloların yangın ve acil durumlarda hayati bir rol üstlendiğini gösteriyor.
Yangın güvenliğinde kritik rol
Yangın sırasında kablolardan çıkan duman, insanların zehirlenmesinde ve hayatını kaybetmesinde en önemli etkeni oluşturuyor. Prysmian Kablo’nun simülasyonlar ile gerçekleştirdiği test esnasında iki farklı bölmeye, yangına karşı güvenli kablolar ile bugün binaların çoğunda kullanılan PVC kablolar yerleştiriliyor. Kabloların çıkardığı duman oranı ve yanma süresinin ölçüldüğü test sonucunda; Prysmian Kablo’nun yangına güvenli olarak ürettiği kabloların yandıktan sonra kısa sürede kendi kendine söndüğü ve duman salınımının daha az olduğu görülüyor. Bu sayede, binanın boşaltılması için gereken süre uzarken, acil müdahale ekiplerinin daha iyi koşullarda çalışması sağlanabiliyor. Öte yandan, yangına dayanıklı kabloların işlevini sürdürmesi, ayrıca kesintisiz güç kaynaklarının ve yangın alarm sistemlerinin yangın sırasında çalışmasına da olanak veriyor. Hastane, havaalanı, metro ve veri merkezi gibi kritik altyapılarda tercih edilen kablolar, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ve kalite politikalarına olan bağlılığını da gözler önüne seriyor.
Kapsamlı testlerle kalite ve güvence
Türk Prysmian Kablo’nun gerçekleştirdiği mekanik, elektriksel, geometrik, performans ve işlevsellik testleri; çekme dayanıklılığından duman yoğunluğuna, izolasyon kalitesinden aşınma direncine kadar geniş bir yelpazede ürünlerin üstünlüğünü kanıtlıyor. Bu testler, olası bir yangın senaryosunda can ve mal kaybını en aza indirirken, ürünlerin uzun ömürlü ve çevre dostu olmasını da sağlıyor.