Türk Prysmian Kablo Mudanya sahilinde çalışanları ile çevre temizliği yaptı
Türk Prysmian Kablo 2019 Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sahil temizliği etkinliği düzenledi.
“Denize en çok mavi yakışır” mottosuyla Bursa Mudanya’daki fabrikalarının önündeki sahili temizleyen Türk Prysmian Kablo çalışanları, 2 saatte sahilden 320 kg çöp topladı. Sahil temizliği etkinliğine Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Usta’nın yanı sıra Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Serkan Kılıç gibi yetkililer de katıldı.
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sahil temizliği etkinliği düzenledi. Geleceğe sürdürülebilir bir doğa mirası bırakmak hedefiyle çalışanlarıyla Bursa, Mudanya’da bulunan fabrikalarının önündeki sahili çöplerden arındırdı. 78 çalışanın tırmık, kürek gibi ekipmanlar ile ve eldiven giyerek katıldığı etkinlikte 2 saatte 320 kg plastik, sigara izmariti, kağıt, cam ve birçok çöp toplandı. Etkinliğe Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Usta, Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Serkan Kılıç ve Mudanya Belediye Meclis Üyesi Ali Polat da katıldı ve Türk Prysmian Kablo’ya fabrikalarının yer aldığı Mudanya’ya verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti.
“Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla sahili tertemiz yaptılar
Temizlik etkinliğine katılarak çalışanlarla birlikte çöp toplayan Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, “Sürekli dile getirdiğimiz gibi biz sadece bir kablo firması değiliz. 55 yıldır fabrikamızın bulunduğu Mudanya’ya destek olmaya, katkımızı sunmaya ve değer katmaya devam ediyoruz. Bugün de burada gönüllü çalışanlarımızın katılımı ile Mudanyamızın çevresine, doğasına ve denizine katkımızı tekrar gösterme fırsatı bulduk. Bu çalışma içerisinde birebir yer almış ve çevre temizliğine katkı sağlamış olmaktan dolayı çok mutluyum.” diye konuştu.
Temizliğe “kapı önünden” başladıklarını söyleyen Türk Prysmian Kablo İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık ise, “Sürdürülebilirlik vizyonumuz kapsamında çevre bizim için en önemli konulardan biri. İçinde bulunduğumuz doğayı gelecek nesillerden emanet aldık. Bu emanete en iyi şekilde bakmamız ve korumamız gerekir. Biz de “denize en çok mavi yakışır” sloganıyla yola çıktık ve daha yaşanabilir, güzel ve temiz bir çevre için yaklaşık 78 gönüllü çalışanımızla fabrikamızın önündeki sahili temizledik. Önümüzdeki günlerde bu kapsamda farklı etkinliklerimiz de olacak.” dedi.