E Path logo

Türk Prysmian Kablo, E Path etiketi ile çevre dostu kablo üretimini teşvik ediyor

Kategoriler: Corporate 

Karbon ayak izi düşüyor ve verimlilik artıyor Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Türk Prysmian Kablo, kablo üretiminde çevre dostu çözümler sunarak karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Geliştirdiği E Path etiketi ile toksik maddeleri ortadan kaldıran ve geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih eden Türk Prysmian Kablo, yüksek iletim verimliliği sayesinde enerji kayıplarını en aza indiriyor.

16/10/2024 - 10:00 AM

Kablo üretiminin hızla artmasıyla birlikte karbon emisyonları da ciddi boyutlara ulaşırken, Türk Prysmian Kablo bu soruna sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyor. E Path etiketiyle çevre dostu üretim süreçlerini teşvik eden Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve kalite taahhüdünün de arkasında duruyor. REACH ve RoHS yönetmeliklerine uygun olarak toksik maddelerin kullanımını engelleyen ve geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih eden Türk Prysmian Kablo hem insan sağlığını hem de çevreyi koruma hedefiyle hareket ediyor. Yüksek iletim verimliliği sayesinde enerji kayıplarını minimuma indirerek sektörde çevre bilincinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Eko-etiket yönetmeliğine uyumlu olarak tasarlandı. 

Avrupa Birliği’nin eko-etiket yönetmeliği ile uyumlu olarak tasarlanan E Path etiketi, sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve kalite temelinde geliştirildi. Türk Prysmian Kablo’nun bu etiketi taşıyan ürünleri, kablo sektöründe yeşil etiket almayı başaran ilk ürünler arasında yer alıyor. E Path, yalnızca çevreye duyarlılık değil, aynı zamanda sektör için yeni bir standart oluşturma amacı taşıyor. 

6 kritere göre değerlendiriliyor. 

Bir kablonun E Path etiketine sahip olması için çeşitli kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu etiketi taşıyan kablolar, karbon ayak izi, geri dönüştürülebilirlik / döngüsellik, geri dönüşüm girdi oranı, toksik maddelerin kullanılmaması, çevresel faydalar ve kablo iletim verimliliği olmak üzere 6 kritere göre değerlendiriliyor. Kabloların üretiminden geri dönüşüm süreçlerine kadar olan tüm aşamalar titizlikle denetleniyor. Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca oluşan emisyonlar, ISO 14067:2018 standardına göre hesaplanarak iklim değişikliği üzerindeki etkiler en aza indirilmeye çalışılıyor. 

Çevre dostu üretim ve geri dönüşüme önem veriyor. 

Toksik maddelerin kullanımını engellemek adına REACH ve RoHS yönetmeliklerine uygun olarak hareket eden Türk Prysmian Kablo, kanserojen ve çevreye zararlı maddelerin kablolarında kullanılmasına izin vermiyor. Aynı zamanda, geri dönüşüm süreçlerine büyük önem vererek kablo üretiminde kullanılan malzemelerin geri dönüştürülebilir olmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, doğal kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlarken, yüzde 10 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını teşvik ederek atık oluşumunu minimize ediyor. E Path etiketi de bu sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışını sembolize ediyor.