KPD-HAH Halojensiz Yer Altı Tipi Telefon Kablosu
Tavlı elektrolitik bakır iletkenli, 0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm iletken çaplı, köpüklü polietilen yalıtkanlı, kablo özütü dörtlü kablo demetlerinden oluşan, öz üzeri polyester folye sarılı, dolgusuz, LS0H iç kılıflı, alüminyum bant ekranlı, LS0H dış kılıflı, hat telefon kablolarıdır.
Kullanım Alanları
Telefon santrallerinin irtibat ve dağıtım şebekelerinde, abone dağıtım şebekelerinde, ayrıca sinyal ve kumanda devrelerinde kullanılırlar. Beton kanal, LS0H veya çimento boru içine çekilebilir veya doğrudan toprağa gömülebilir.
| Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
Bakır iletken Renkli köpüklü PE yalıtkan Polyester öz koruma folyesi Siyah renkli LS0H iç kılıf Her iki tarafı polyester kaplı alüminyum bant ekran Siyah renkli LS0H kılıf | Sabit koşullardaki sıcaklığı: -30 ºC, +70 ºC Hareketli koşullardaki sıcaklığı: -5 ºC, +50 ºC |
Teknik Özellikler
| Nominal İletken Çapı | Kapasite (En Çok) Ort. - Avg. | Kapasite (En Çok) Bir. - Ind. | 20 ºC'deki İletken Direnci (En Çok) | 20 ºC'deki Yalıtım Direnci (En Az) | Test Gerilimi (1 dk, Vdc) | Çalışma Gerilimi |
| mm | nF/km | nF/km | Ω/km | M.Ω.km | V | V |
| 0,4 | 50 | 56 | 139,4 | ≥ 10000 | 1400 | 300 |
| 0,5 | 50 | 56 | 89,4 | ≥ 10000 | 1400 | 300 |
| 0,6 | 45 | 51 | 62,1 | ≥ 10000 | 2000 | 300 |
| 0,9 | 45 | 51 | 27,6 | ≥ 10000 | 3000 | 300 |
| Çift Sayısı / İletken Çapı | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Dış Kılıf Rengi |
| 2x2x0,4 | 7,6 | 73 | Siyah |
| 4x2x0,4 | 8,3 | 88 | Siyah |
| 6x2x0,4 | 8,9 | 101 | Siyah |
| 10x2x0,4 | 9,9 | 122 | Siyah |
| 20x2x0,4 | 11,9 | 174 | Siyah |
| 30x2x0,4 | 13,2 | 218 | Siyah |
| 50x2x0,4 | 15,2 | 297 | Siyah |
| 100x2x0,4 | 19,0 | 474 | Siyah |
| 150x2x0,4 | 22,3 | 662 | Siyah |
| 2x2x0,5 | 7,9 | 78 | Siyah |
| 4x2x0,5 | 8,7 | 97 | Siyah |
| 6x2x0,5 | 9,4 | 113 | Siyah |
| 10x2x0,5 | 10,4 | 143 | Siyah |
| 20x2x0,5 | 12,8 | 214 | Siyah |
| 30x2x0,5 | 14,2 | 271 | Siyah |
| 50x2x0,5 | 16,6 | 379 | Siyah |
| 100x2x0,5 | 21,3 | 648 | Siyah |
| 150x2x0,5 | 24,8 | 899 | Siyah |
| 2x2x0,6 | 8,0 | 83 | Siyah |
| 4x2x0,6 | 9,3 | 111 | Siyah |
| 6x2x0,6 | 10,1 | 132 | Siyah |
| 10x2x0,6 | 11,2 | 169 | Siyah |
| 20x2x0,6 | 14,1 | 263 | Siyah |
| 30x2x0,6 | 15,8 | 340 | Siyah |
| 50x2x0,6 | 18,5 | 487 | Siyah |
| 100x2x0,6 | 24,0 | 851 | Siyah |
| 150x2x0,6 | 28,6 | 1226 | Siyah |
| 2x2x0,9 | 9,1 | 111 | Siyah |
| 4x2x0,9 | 11,0 | 161 | Siyah |
| 6x2x0,9 | 12,2 | 203 | Siyah |
| 10x2x0,9 | 13,9 | 275 | Siyah |
| 20x2x0,9 | 18,1 | 453 | Siyah |
| 30x2x0,9 | 20,6 | 609 | Siyah |
| 50x2x0,9 | 25,3 | 945 | Siyah |
| 100x2x0,9 | 33,5 | 1724 | Siyah |
| 150x2x0,9 | 40,0 | 2491 | Siyah |