HBH LS0H Dahili Tesisat Kablosu
Elektrolitik bakır veya kalaylı bakır iletkenli, LS0H yalıtkanlı ve yalıtılmış iletkenlerin çift ve 10 adet çiftin demetler halinde bükülmesi ile oluşan grupların yalıtkanlı toprak damarı ile eğrilmesi ile elde edilen, tutucu ve koruyucu özellikte polyester bant kaplı, dış kılıf kalınlığı TSEK 116'ya uygun, gri renkli LS0H dış kılıflı dahili tip tesisat kablolarıdır.
Kullanım Alanları
Bina içi otomasyon sistemlerinde, kuru ortamlarda, halojensiz ve alev geciktiricili kılıfa sahip sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kullanılır.
| Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
Bakır iletken Renkli LS0H yalıtkan LS0H yalıtkanlı toprak damarı Polyester öz koruma folyesi (opsiyonel) Gri renkli LS0H kılıf | Sabit koşullardaki sıcaklığı: -30 ºC, +70 ºC Hareketli koşullardaki sıcaklığı: -5 ºC, +50 ºC Aleve Dayanıklılık Flame Retardant IEC 60332-1-2 Halojenden Arındırılmış Halogen Free IEC 60754-1/2 Düşük Duman Yoğunluğu Low Smoke Emission IEC 61034-2 CPR 60332-1-2 |
Teknik Özellikler
| İletken Çapı | Yalıtkan Et Kalınlığı (En Az) | Kapasite (En Çok) | 20 ºC'deki İletken Direnci (En Çok) | 20 ºC'deki Yalıtım Direnci (En Az) | Gerilim Dayanımı Vaa | Gerilim Dayanımı Vaa | Maksimum Zayıflama | Kapasite Dengesizliği | Empedans |
| mm | mm | (nF/Km) | Ω/km | M.Ω.km | 1 dk | 1 dk | dB/100m | pF/500m | Ohm |
| ac | dc | at 1MHz | at 800 Hz | at 1 MHz | |||||
| 0,4 | 0,15 | 120 | 153 | 500 | 1kV | 1,5kV | 2,1 | 400 | 100 ± 15 |
| 0,5 | 0,15 | 120 | 97,8 | 500 | 1kV | 1,5kV | 2,1 | 400 | 100 ± 15 |
| 0,6 | 0,15 | 120 | 67,9 | 500 | 1kV | 1,5kV | 2,1 | 400 | 100 ± 15 |
| 0,8 | 0,25 | 120 | 37,5 | 500 | 1,5kV | 2,25kV | 2,1 | 400 | 100 ± 15 |
| Çift Sayısı / İletken Çapı | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Dış Kılıf Rengi | Ürün Numarası |
| 1x2x0,5+0,5 | 3,7 | 19 | Gri | 60007673 |
| 2x2x0,5+0,5 | 5,0 | 31 | Gri | 60006388 |
| 4x2x0,5+0,5 | 5,8 | 42 | Gri | 60006389 |
| 6x2x0,5+0,5 | 6,8 | 59 | Gri | 60028403 |
| 10x2x0,5+0,5 | 7,4 | 83 | Gri | 60007264 |
| 20x2x0,5+0,5 | 9,9 | 151 | Gri | 60007263 |
| 30x2x0,5+0,5 | 12,0 | 220 | Gri | 60007270 |
| 50x2x0,5+0,5 | 14,8 | 340 | Gri | 60006387 |
| 100x2x0,5+0,5 | 21,2 | 648 | Gri | 60007262 |
| 200x2x0,5+0,5 | 29,3 | 1245 | Gri | 60007265 |