Ana içeriğe atla
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
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
  2. 1XC4Z1-R 0,6/1 kV Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu
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
  2. 1XC4Z1-R 0,6/1 kV Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu

1XC4Z1-R 0,6/1 kV Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu

1XC4Z1-R 0,6/1 kV Ekranlı Halojensiz Gemi Kablosu
Tanım

Bir veya çok damarlı, çok telli veya sıkıştırılmış çok telli bakır iletkenli, özel halojensiz XLPE yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan dolgu veya polyester bant, bakır tel örgülü gemi kabloları.

İLETİŞİME GEÇPDF İNDİR

Kullanım Alanları

Gemilerde ve deniz araçlarında mekanik ve elektriksel koruma istenen sabit tesislerde, güvenlik, alarm ve diğer kritik sistemlerde, enerji ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.
 

StandartKablo YapısıTeknik Veriler
IEC 60092-350/353

Çok telli bakır iletken

Özel XLPE yalıtkan

Dolgu veya polyester şerit

Bakır tel örgü

Özel sentetik dış kılıf

Minimum İşletme Sıcaklığı: -15 ºC

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 90 ºC

Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC

Aleve Dayanıklılık

Halojen İçermez

Düşük Duman Yoğunluğu

Teknik Özellikler

Nominal 

Kesit

Kablo Dış Çapı

(Yaklaşık)

Net Ağırlık

(Yaklaşık)

20°C'de İletken

DA Direnci 

Yüzey Üzerinde Akım

Taşıma Kapasitesi

Sevk Uzunluğu

(Yaklaşık)

mm²mmkg/kmΩ/kmAm
1 Damarlı
1 x 47,51004,61281000
1 x 68,01223,08361000
1 x 109,01681,83501000
1 x 1610,02341,15671000
1 x 2511,53420,78891000
1 x 3513,54460,551101000
1 x 5015,06140,381371000
1 x 7017,58080,271691000
1 x 9519,010340,202051000
1 x 12021,012780,162371000
2 Damarlı
2 x 1,59,511812,1161000
2 x 2,510,01487,41211000
2 x 411,01964,61281000
2 x 612,52563,08361000
2 x 1014,03461,83501000
2 x 1616,04841,15671000
3 Damarlı
3 x 1,59,514012,1161000
3 x 2,510,51767,41211000
3 x 412,02564,61281000
3 x 613,03223,08361000
3 x 1014,54621,83501000
3 x 1617,04461,15671000
3 x 2521,510640,78891000
3 x 3525,014000,551101000
4 Damarlı
4 x 1,510,517612,1161000
4 x 2,511,52247,41211000
4 x 413,03144,61281000
4 x 614,04103,08361000
4 x 1016,05881,83501000
4 x 1618,58401,15671000
4 x 2523,513820,78891000
4 x 3528,018220,551101000
5 Damarlı
5 x 1,511,510912,1161000
5 x 2,512,51547,41211000
5 x 414,02284,61281000
5 x 615,53323,08361000
5 x 1017,55091,83501000
Kumanda Kabloları
7 x 1,513,025812,1161000
10 x 1,516,036012,1161000
12 x 1,516,540012,1161000
16 x 1,518,051412,1161000
19 x 1,519,056812,1161000

NOT: Akım taşıma kapasiteleri max +90 ºC iletken sıcaklığı, max +45 ºC ortam sıcaklığı ve sürekli çalışma şartlarında geçerlidir.

NOT: 16 mm² ve altındaki iletkenler Class 2, 16 mm²’nin üzerindeki iletkenler Class 5’tir.

Standart
IEC

Related products

Prysmian

LIH(ST)H FE 180 PH 120 Yangına Dayanıklı Ekranlı LS0H Sinyal ve Kumanda Kablosu

datasheet
Prysmian

2XSEYFGY 3,6/6 kV Zırhlı Orta Gerilim Kablosu

datasheet
Prysmian

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV Halojensiz LS0H Alçak Gerilim Enerji Kablosu

datasheet
Prysmian

2XRH / 2XRAH 0,6/1 kV Zırhlı Halojensiz LS0H Alçak Gerilim Kablosu

datasheet
Prysmian

N2XSY 3,6/6 kV Orta Gerilim Kablosu