1J2XC4Z1-R 0,6/1 kV Yangına Dayanıklı Ekranlı LS0H Gemi Kablosu
Çok damarlı, çok telli veya sıkıştırılmış çok telli bakır iletkenli, özel XLPE yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan dolgu veya polyester şerit, bakır tel örgülü, alev altında 180 dakika işlevini devam ettiren gemi kabloları.
Kullanım Alanları
Gemilerde ve her türlü deniz araçlarında, güvertelerde, kuru, ıslak ve buhar olan mekanlarda, mekanik ve elektriksel koruma istenen sabit tesislerde, güvenlik, alarm ve diğer kritik sistemlerde, enerji ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar. Alev altında işlevlerini sürdürecek şekilde üretilirler.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| IEC 60092-350/353 | Çok telli bakır iletken Özel ayırıcı tabaka Özel XLPE yalıtkan Dolgu veya polyester şerit Bakır tel örgü Özel sentetik dış kılıf | Çalışma Gerilimi: 0,6/1 kV Minimum İşletme Sıcaklığı: -15 ºC Maksimum İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC Düşük Duman Yoğunluğu: IEC 61034-1/2 Halojenden Arındırılmışlık: IEC 60754-1/2 Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-1-2 Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-3-22 Cat.A Alev Altında Akım İletme: IEC 60331-21 |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 1 Damarlı | |||||
| 1 x 4 | 8,0 | 110 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 1 x 6 | 9,0 | 136 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 1 x 10 | 9,5 | 180 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 1 x 16 | 10,5 | 246 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 1 x 25 | 12,5 | 362 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 1 x 35 | 14,5 | 476 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 1 x 50 | 16,5 | 644 | 0,38 | 137 | 1000 |
| 1 x 70 | 18,5 | 848 | 0,27 | 169 | 1000 |
| 1 x 95 | 20,0 | 1078 | 0,20 | 205 | 1000 |
| 1 x 120 | 22,0 | 1322 | 0,16 | 237 | 1000 |
| 2 Damarlı | |||||
| 2 x 1,5 | 11,0 | 138 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 12,0 | 170 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 2 x 4 | 13,0 | 222 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 2 x 6 | 14,0 | 282 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 2 x 10 | 15,5 | 374 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 2 x 16 | 17,5 | 516 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 3 Damarlı | |||||
| 3 x 1,5 | 11,5 | 164 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 12,5 | 206 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 3 x 4 | 13,5 | 288 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 3 x 6 | 15,0 | 356 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 3 x 10 | 16,5 | 504 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 3 x 16 | 18,5 | 690 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 3 x 25 | 24,0 | 1156 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 3 x 35 | 27,5 | 1504 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 4 Damarlı | |||||
| 4 x 1,5 | 12,5 | 212 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 13,5 | 256 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 4 x 4 | 15,0 | 354 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 4 x 6 | 16,0 | 452 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 4 x 10 | 18,0 | 638 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 4 x 16 | 20,5 | 898 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 4 x 25 | 26,5 | 1496 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 4 x 35 | 30,5 | 1964 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 5 Damarlı | |||||
| 5 x 1,5 | 13,5 | 248 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 5 x 2,5 | 15,0 | 318 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 5 x 4 | 16,0 | 430 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 5 x 6 | 18,0 | 558 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 5 x 10 | 20,0 | 786 | 1,83 | 50 | 1000 |
| Kumanda Kabloları | |||||
| 7 x 1,5 | 16,5 | 342 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 10 x 1,5 | 21,0 | 472 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 12 x 1,5 | 21,5 | 528 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 16 x 1,5 | 24,0 | 670 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 19 x 1,5 | 25,0 | 750 | 12,1 | 16 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri max +90 ºC iletken sıcaklığı, max +45 ºC ortam sıcaklığı ve sürekli çalışma şartlarında geçerlidir.
NOT: 16 mm² ve altındaki iletkenler Class 2, 16 mm²’nin üzerindeki iletkenler Class 5’tir.