1XZ1-R (LM-HF)
Çok damarlı, çok telli bakır iletkenli, özel halojensiz XLPE yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan gemi kabloları.
Kullanım Alanları
Gemilerde ve her türlü deniz araçlarındaki sabit tesislerde, güverte altlarında, kuru, ıslak ve buhar olan mekanlarda enerji ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| IEC 60092-350/353 | Bakır iletken Özel XLPE yalıtkan Özel sentetik dış kılıf | Minimum İşletme Sıcaklığı: -15 ºC Maksimum İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC Düşük Duman Yoğunluğu: IEC 61034-1/2 Halojenden Arındırılmışlık: IEC 60754-1/2 Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-1-2 Aleve Dayanıklılık: IEC 60332-3-22 Cat.A |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 1 Damarlı | |||||
| 1 x 1,5 | 4,8 | 35 | 12,1 | 23 | 1000 |
| 1 x 2,5 | 5,3 | 46 | 7,41 | 30 | 1000 |
| 1 x 4 | 6,5 | 72 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 1 x 6 | 7,0 | 94 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 1 x 10 | 7,5 | 134 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 1 x 16 | 9,0 | 192 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 1 x 25 | 11,0 | 284 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 1 x 35 | 12,0 | 382 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 1 x 50 | 14,0 | 546 | 0,38 | 137 | 1000 |
| 1 x 70 | 16,0 | 738 | 0,27 | 169 | 1000 |
| 1 x 95 | 18,0 | 926 | 0,20 | 205 | 1000 |
| 1 x 120 | 20,0 | 1184 | 0,16 | 237 | 1000 |
| 1 x 150 | 22,0 | 1462 | 0,12 | 272 | 1000 |
| 2 Damarlı | |||||
| 2 x 1,5 | 8,5 | 90 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 9,5 | 122 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 2 x 4 | 10,5 | 164 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 2 x 6 | 11,5 | 220 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 2 x 10 | 13,0 | 316 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 2 x 16 | 15,0 | 466 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 3 Damarlı | |||||
| 3 x 1,5 | 8,5 | 106 | 12,1 | 16 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 10,0 | 146 | 7,41 | 21 | 1000 |
| 3 x 4 | 11,0 | 202 | 4,61 | 28 | 1000 |
| 3 x 6 | 12,5 | 278 | 3,08 | 36 | 1000 |
| 3 x 10 | 13,5 | 404 | 1,83 | 50 | 1000 |
| 3 x 16 | 16,0 | 602 | 1,15 | 67 | 1000 |
| 3 x 25 | 21,0 | 848 | 0,78 | 89 | 1000 |
| 3 x 35 | 24,5 | 1140 | 0,55 | 110 | 1000 |
| 3 x 50 | 28,5 | 1632 | 0,38 | 137 | 1000 |
| 3 x 70 | 33,0 | 2184 | 0,27 | 169 | 1000 |
| 3 x 95 | 36,0 | 2812 | 0,20 | 205 | 1000 |
| 3 x 120 | 41,0 | 3568 | 0,16 | 237 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri max +90 ºC iletken sıcaklığı, max +45 ºC ortam sıcaklığı ve sürekli çalışma şartlarında geçerlidir.
NOT: 16 mm² ve altındaki iletkenler Class 2, 16 mm²’nin üzerindeki iletkenler Class 5’tir.