Prysmian küresel bir rekora imza attı: Dünyanın en derin denizaltı kablo kurulumu gerçekleştirildi

Kategoriler: Corporate 

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian, 2 bin 150 metre derinlikte, dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumunu gerçekleştirdi. Su içerisinde çelikten yüzde 50 daha hafif olan yenilikçi kablo zırhı çözümüyle de öne çıkan Prysmian, rekor projesiyle Sicilya, Sardinya Adası ve İtalya’yı çift su altı kablosuyla birbirine bağlıyor.

12/08/2024 - 10:00 AM

30.000'in üzerinde çalışanıyla 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Prysmian, küresel çapta bir rekora imza attı. 2 bin 150 metre derinlikte, dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumunu gerçekleştiren Prysmian, yüksek modüllü sentetik elyaflara dayalı bir kompozit malzeme ile tasarlanan bu zırhlı kablo ile yeni nesil kablo teknolojisini de sergiledi. 500kV Yüksek Gerilim Doğru Akım Kütle Emdirmeli (HVDC MI) kablonun deneme testleri de başarıyla tamamlandı. Avrupa'da elektrik iletimi şebeke operatörü olan Terna'nın Tyrrhenian Link (Tiren bağlantısı) isimli 970 km uzunluğunda ve 1000 MW kapasiteli projesi kapsamında gerçekleştirilen kurulum ile Sicilya, Sardinya adası ve İtalya çift su altı kablosuyla birbirine bağlanacak. 

Leonardo da Vinci kablo döşeme gemisi kullanıldı 

Prysmian’ın su içerisinde çelikten yüzde 50 daha hafif olan yenilikçi zırh çözümü sayesinde 2 bin 10 metre derinlikte kurulum imkanı sağlandı. Rekor projede firmanın son teknoloji ürünü Leonardo da Vinci kablo döşeme gemisi kullanıldı. Yüksek teknolojiye sahip gemi sayesinde bu derinliklerde kablo kurulumu ve bakımı da artık mümkün hala gelmiş oldu. Prysmian’ın aynı zırh teknolojisine sahip kablosu, 2019 yılında 550 m derinliğindeki Evia - Andros-Tinos bağlantısında ve 2020 yılında bin metre derinliğindeki Girit-Mora Yarımadası denizaltı bağlantısı projesinde kullanıldı. Başarılı sonuçları sayesinde güvenilirliğini de kanıtlandı. 

Akdeniz'deki enerji merkezi daha da güçlenecek 

Terna SpA tarafından 2021 yılında ihale edilen 1,7 milyar avroluk Tiren bağlantısı projesi kapsamında Prysmian, Sardunya, Sicilya ve Campania arasındaki enerji alışverişini desteklemek için toplamda 1.500 km'den fazla deniz altı kablosu tasarlayacak ve kurulumunu yapacak. Sicilya, Sardinya ve özellikle Campania'da güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar hızla artıyor. Doğaları gereği düzensiz olan enerji kaynaklarının şebekelere bağlanmaları çok büyük önem arz ediyor. Prysmian çalışmalarıyla Akdeniz’deki enerji merkezini daha da güçlendirmeyi sürdürecek.