03XPC4Z1-R 150/250 V LS0H Gemi Haberleşme Kablosu
Çok damarlı, çok telli bakır iletkenli, çift bükümlü, özel XLPE yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın sırasında yoğun duman tabakası oluşturmayan lastik dolgulu, bakır tel örgülü gemi kabloları.
Kullanım Alanları
Gemilerde ve her türlü deniz araçlarında mekanik ve elektriksel koruma istenen mekanlardaki sabit tesislerde haberleşme, sinyal ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| IEC 60092-350/376 | Çok telli bakır iletken Özel XLPE Yalıtkan Polyester şerit Bakır tel örgü Özel sentetik dış kılıf | Minimum İşletme Sıcaklığı: -15 ºC Maksimum İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC Aleve Dayanıklılık Halojen İçermez Düşük Duman Yoğunluğu |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 1x 2 x 0,75 | 7,5 | 76 | 26,0 | 12 | 1000 |
| 2 x 2 x 0,75 | 8,5 | 96 | 26,0 | 12 | 1000 |
| 4 x 2 x 0,75 | 13,0 | 186 | 26,0 | 12 | 1000 |
| 7 x 2 x 0,75 | 15,5 | 280 | 26,0 | 12 | 1000 |
| 10 x 2 x 0,75 | 17,0 | 362 | 26,0 | 12 | 1000 |
| 14 x 2 x 0,75 | 18,5 | 458 | 26,0 | 12 | 1000 |
NOT: Akım taşıma kapasiteleri max +90 ºC iletken sıcaklığı, max +45 ºC ortam sıcaklığı ve sürekli çalışma şartlarında geçerlidir.
(IEC 60092-352, Table B.4)